(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。【特長】・食品製造をサポート...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • 本体形状:
    丸形
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • 周囲温度(℃):
    -10~60
  • 使用圧力(Mpa):
    0.1~1.0

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

基本形(00)

食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ 基本形(00)外形図

RD:ロッド側最高感度取付位置
HD:ヘッド側最高感度取付位置

注1:L寸法は小数点以下切り上げてください。
注2:T1※、T8※スイッチ、2色表示式スイッチのHD、RD、出張り寸法については、デジタルカタログ184ページを参照ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ96ページをご参照ください。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

項目CMK2
チューブ内径 mmφ20φ25φ32φ40
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.1
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径Rc1/8
ストローク許容差 mm0~+2.0(~200)、0~+2.4 (200を超える~)
使用ピストン速度 mm/s50~500
クッションゴムクッション
給油不要
許容吸収エネルギー J0.1660.3080.4240.639

注1:上記は複動・片ロッド形の仕様です。
      各項目はバリエーションにより異なります。詳細は空圧シリンダ総合I(CB-029S)にてご確認ください。

規格表

基本形(00)

食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ 基本形(00)規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
付加機能
仕様
支持形式
支持金具取付位置
クッション
配管ねじ種類
スイッチ数
リード線長さ(m)
付属品
スイッチ形番
配管ねじ
オプション:ジャバラ
オプション:ピストンロッド材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
20
複動
片ロッド
標準
-
基本形
-
ゴムエアクッション付
Rcねじ
なし
なし
なし
なし
-
-
-

1個

8,325( 9,158円 )

6日目

250
20
複動
片ロッド
標準
-
-
-
ゴムエアクッション付
-
-
-
-
-
Rcねじ
なし
標準

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリエーションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用
・一般シリンダの中で中口径 (Φ20~Φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

      エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ

        食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

        食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

          ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

          ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

            スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

            スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

              低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

              低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                エアシリンダ ペン型複動タイプ

                エアシリンダ ペン型複動タイプ

                  ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

                  ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ

                      エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                      エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

                        エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-MBシリーズ

                            メーカー CKD SMC SMC CKD CKD SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - - - - 2,039円 3,951円 2,180円 3,271円 4,334円 8,627円 - 15,729円
                            通常出荷日 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ペン型 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 耐熱 低摩擦(内部抵抗) 低速 標準 標準 標準 - 標準 銅・亜鉛材料不使用
                            エンドロック なし(標準) なし なし なし(標準) なし(標準) なし なし なし なし - - なし -
                            バルブ なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし -

                            食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました