(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
項目 | C1030-W | C2030-W | C2530-W | C3030-W | C4030-W | C6030-W | C8030-W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成機器 | フィルタ | F1000-W | F2000-W | F3000-W | F3000-W | F4000-W | F6000-W | F8000-W |
オイルミストフィルタ | M1000-W | M2000-W | M3000-W | M3000-W | M4000-W | M6000-W | M8000-W | |
レギュレータ | R1000-W | R2000-W | R2000-W | R3000-W | R4000-W | R6000-W | R8000-W | |
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
最高使用圧力 MPa | 1.0 注3 | |||||||
耐圧力 MPa | 1.5 | |||||||
周囲温度・流体温度 ℃ | 5~60 注2 | |||||||
設定圧力 MPa | 0.05~0.85注3 | 0.05~0.85 | ||||||
リリーフ | リリーフ機構付 | |||||||
接続口径 Rc 注7 | 1/8、1/4 (3/8は アダプタ使用) | 1/4、3/8 (1/2は アダプタ使用) | 1/4、3/8 (1/2は アダプタ使用) | 1/4、3/8 (1/2は アダプタ使用) | 1/4、3/8、1/2 (3/4は アダプタ使用) | 3/4、1 (1 1/4は アダプタ使用) | 3/4、1 (1 1/4は アダプタ使用) | |
質量 kg | 0.40 | 0.98 | 1.02 | 1.10 | 1.86 | 3.19 | 4.45 | |
2次側油分濃度 (オイルミストフィルタ出口側) | 0.01mg/m3以下(油飽和後は0.1mg/m3以下) | |||||||
最大流量(注1) m3/min | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.825 | 1.27 | 2.6 |
注1: 最大流量は一次側圧力0.7MPaの時です。又、エレメントオプション"Y"の場合の最大流量は、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注2: デジタル圧力センサPPX添付時"R2"の周囲温度・流体温度は5~50℃となります。
注3: C1030-Wシリーズは、オートドレン付"F1"の場合、フィルタ、オイルミストフィルタともにNCタイプのオートドレンが付き、最低作動圧力0.2MPa、最大作動圧力0.7MPa、
最大使用流量は、M1000-W-F1オートドレン付の最大処理流量表(空圧・真空・補助機器総合(CB-024S))を参照ください。
注4: その他オイルミストフィルタに関する内容は、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)をご参照ください。
注5: オートドレン付"F"の場合、供給空気圧力は、0.15MPa以上です。エアフィルタ、オートドレンは、供給空気圧力が0.1MPa上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
注6: オートドレン付"F1"の場合、フィルタ、オイルミストフィルタとともにNCタイプのオートドレンが付きますが、供給空気圧力は、0.15MPa以上必要です。
注1: C4030-20-Wは両端に配管アダプタA400-20-Wが組付きます。配管アダプタセットは“A20W”は選定する必要ありません。
注2: ドレン排出、ボウル材質、エレメント、差圧検出、レギュレータ各々の項目でオプションを選定してください。
複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
注3: オートドレンの使用条件については、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注4: オプション記号“F”の場合、エアフィルタは、NOタイプ、オイルミストフィルタには、NCタイプのオートドレンがつきます。
"FF"、"FF1"については、フィルタのみ大排出量となりオイルミストフィルタは、通常のNCタイプのオートドレンとなります。
注5: オプション“ Y”の場合の最大処理流量は空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注6: オプション“L”の場合、圧力計の表示レンジは、0~0.4MPaとなります。
注7: オプション“T6”を選定した場合(チ)圧力計(添付)は“、無記号”または“R2”のみ選定できます。デジタル圧力センサPPX取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立されています。
注8: 配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
注9: 圧力計のねじについてはRねじの圧力計が添付されます。
型番 |
接続口径 |
フィルタ ろ過度 |
圧力計 |
リリーフ |
ドレン排出 |
流れ方向 |
ボウル材質 |
ドレン貯容量(cm3) |
ボウル材質詳細 |
差圧検出ポート |
配管アダプタセット |
圧力レンジ |
最大流量(㎥/min) |
構成レギュレータ品番 |
ドレン排出詳細 |
圧力計オプション(添付) |
機種型番 |
フィルタ ドレン | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Rc1/8
|
5μm
|
[標準圧力計付] 標準圧力計(G401-W)付
|
ノンリリーフ
|
手動ドレンコック
|
標準流れ(左→右)
|
樹脂
|
12
|
ナイロン
|
なし
|
添付なし
|
0.05~0.85MPa
|
0.15
|
R1000-W
|
-
|
添付なし
|
C1030
|
-
| 1個 | 15,306円(
16,837円
) | 11日目 | |
Rc1/8
|
5μm
|
[標準圧力計付] 標準圧力計(G401-W)付
|
ノンリリーフ
|
手動ドレンコック
|
標準流れ(左→右)
|
-
|
12
|
Z:ナイロン
|
-
|
-
|
-
|
0.15
|
R1000-W
|
-
|
-
|
C1030
|
-
| 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
【特長】
・本格モジュールによるシステムアップしました
・フィルタ、オイルミストフィルタ、レギュレータを一体化
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針