(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・食品製造をサポート!・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • 本体形状:
    丸形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • エンドロック:
    なし(標準)
  • バルブ:
    なし
  • クッション:
    ゴムクッション
  • 周囲温度(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SCPD3-(L)基本形(00)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ SCPD3-(L)基本形(00)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。
注4:( )内の値はポート方向軸方向タイプの値です。

片側軸方向フート形(LS)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ 片側軸方向フート形(LS)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

ロッド側フランジ形(FA)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ ロッド側フランジ形(FA)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじの深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

二山クレビス形(CB)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ 二山クレビス形(CB)外形図

注1:スイッチなしも外形寸法は同一です。(磁石は組み込まれていません。)
注2:φ6・φ10のポートのねじ深さは、3.8mmですので、継手を使用される場合は、ねじ部長さが3.8mm以下の継手をご使用ください。
注3:ピンと止め金具は添付してあります。
注4:付属品の外形寸法図については、デジタルカタログ15ページを参照してください。

製品仕様

項目SCPD3
SCPD3-L
チューブ内径 mmφ6φ10φ16
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.150.1
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
接続口径M5
ストローク許容差 mm0~+1.0
使用ピストン速度 mm/s50~750
クッションゴムクッション
給油不要
許容吸収エネルギー J0.0120.0410.162

注1:上記は複動・片ロッド形の仕様です。
      各項目はバリエーションにより異なります。詳細は空圧シリンダ総合I(CB-029S)にてご確認ください。

規格表

SCPD3-(L)基本形(00)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ SCPD3-(L)基本形(00)規格表

片側軸方向フート形(LS)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ 片側軸方向フート形(LS)規格表

ロッド側フランジ形(FA)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ ロッド側フランジ形(FA)規格表

二山クレビス形(CB)

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ 二山クレビス形(CB)規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ロッド作動方式
スイッチ有無
支持形式
ロッド材質
スイッチ用磁石
スイッチ数
リード線長さ(m)
ヘッド側ポート方向
スイッチ形番
バリエーション
ヘッド側ポート方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
95
10
片ロッド
なし
フランジ形
ステンレス鋼
-
-
-
-
無記号:複動・片ロッド形
無記号:垂直方向

1個

-( - )

8日目

95
10
片ロッド
なし
ロッド側フランジ形
ステンレス鋼
なし
なし
垂直方向
なし
-
-

1個

3,855( 4,241円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用
・一般シリンダの中で小口径(Φ6~16)で超小形で最軽量のシリーズです

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズ

    ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

    ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

      食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

      食品製造工程向け タイトシリンダ CMK2-FP1シリーズ

        ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

        ペンシルシリンダ 複動・耐熱形 SCPD3-Tシリーズ

          一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

          一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

            低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

            低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

              食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

              食品製造工程向け スーパーマイクロシリンダ SCM-FP1シリーズ

                エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

                エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CJ2Kシリーズ

                  低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                  低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

                    エアシリンダ ペン型複動タイプ

                    エアシリンダ ペン型複動タイプ

                      一般型 ツインポートシリンダ TWDAシリーズ

                      一般型 ツインポートシリンダ TWDAシリーズ

                        スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                        スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

                          エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CM2シリーズ

                            メーカー CKD SMC CKD CKD コガネイ コガネイ CKD SMC SMC ミスミ コガネイ SMC SMC
                            通常価格 - 3,271円 - - 3,919円 5,371円 - - 3,951円 2,180円 4,728円 2,039円 -
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   8日目   9日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 - 複動 - 複動 - 複動 複動 複動タイプ 複動 複動 複動
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ペン型 丸形 丸形 丸形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 - 標準 - 標準 標準 標準 高剛性・高精度高級ガイド - -
                            環境・用途 標準 標準 標準 耐熱 - 標準 / 微低速 標準 標準 低速 標準 - 低摩擦(内部抵抗) -

                            食品製造工程向け ペンシルシリンダSCPD3-FP1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました