(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,512円 ~ 73,800円
税込価格
12,663円 ~ 81,180円

【特長】・モジュラー式に構成されたマルチ・クランプ・システムを使って、ワークを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定19件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

1586.250

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.250外形図

1586.010~011

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 両面ダイアモンド・コーティング-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー ダイアモンド・コーティング面と平滑面-図2外形図

1586.020~021

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー グリップ・インサート、両側-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー グリップ面と平滑面-図2外形図

1586.030~031

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 水平プリズム口金、両面-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 水平プリズム面と平滑面-図2外形図

1586.040~041

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 垂直プリズム口金、両面-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 垂直プリズムと平滑面-図2外形図

1586.050~051

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー ソフト、両面-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー ソフト、両面;片面は短い-図2外形図

1586.060

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー セレーション付、両面外形図

1586.070~073

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー Plan、beidseitig-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 平滑面、両面;幅の短いタイプ-図2外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 平滑面、両面;背の高いタイプ-図3外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー セレーション面と平滑面-図4外形図

1586.080~082

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 両側に取り付け用ねじ穴-図1外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 片面に取り付け用ねじ穴、片面にセレーション-図2外形図
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー Plan und Anschraugewinde-図3外形図

規格表

1586.250

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.250規格表

1586.010~011

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.010~011規格表

1586.020~021

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.020~021規格表

1586.030~031

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.030~031規格表

1586.040~041

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.040~041規格表

1586.050~051

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.050~051規格表

1586.060

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.060規格表

1586.070~073

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.070~073規格表

1586.080~082

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー 1586.080~082規格表

型番リスト

型番
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法h1(mm)
本体 材質
ピン 材質
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
44
21.4
工具鋼、焼入れ
ダイアモンド・コーティング
両面ダイアモンド・コーティング
10

1個

73,800( 81,180円 )

9日目

-
42
21.4
工具鋼、焼入れ
ダイアモンド・コーティング
ダイアモンド・コーティング面と平滑面
10

1個

55,200( 60,720円 )

9日目

-
42
21.4
工具鋼、焼入れ
-
グリップ・インサート、両側
10

1個

70,755( 77,831円 )

9日目

-
41
21.4
工具鋼、焼入れ
-
グリップと平滑面
10

1個

56,308( 61,939円 )

9日目

-
40
21.4
工具鋼、焼入れ
-
水平プリズム口金、両面
10

1個

55,388( 60,927円 )

9日目

-
40
21.4
工具鋼、焼入れ
-
水平プリズムと平滑面
10

1個

45,956( 50,552円 )

9日目

-
60
21.4
工具鋼、焼入れ
-
垂直プリズム口金、両面
10

1個

55,388( 60,927円 )

9日目

-
50
21.4
工具鋼、焼入れ
-
垂直プリズムと平滑面
10

1個

45,226( 49,749円 )

9日目

-
60
21.4
工具鋼、焼入れ
-
ソフト、両面
10

1個

42,080( 46,288円 )

9日目

-
50
21.4
工具鋼、焼入れ
-
ソフト、両面; 片面は短い
10

1個

39,276( 43,204円 )

9日目

-
44
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
セレーション付
10

1個

70,531( 77,584円 )

9日目

-
40
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
平滑面
10

1個

36,454( 40,099円 )

9日目

-
40
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
平滑面、両面; 幅の短いタイプ
10

1個

52,889( 58,178円 )

9日目

-
80
51.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
平滑面、両面; 背の高いタイプ
10

1個

59,022( 64,924円 )

9日目

-
42
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
セレーション面と平滑面
10

1個

53,502( 58,852円 )

9日目

-
40
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
両側に取り付け用ねじ穴
10

1個

43,817( 48,199円 )

9日目

-
42
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
片面に取り付け用ねじ穴、片面にセレーション
10

1個

56,824( 62,506円 )

9日目

-
40
21.4
工具鋼、焼入れ
硬質合金
片面に取り付け用ねじ穴
10

1個

40,491( 44,540円 )

9日目

15
60
-
-
クランプ・ベースの両側に取り付ける
10

1個

11,512( 12,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラー式に構成されたマルチ・クランプ・システムを使って、ワークを迅速かつ確実にクランプすることができます。
・このシステムは、歯の付いたクランプ・ベース、ワーク・ストッパー、テーパー・ダブルクランプ、サポート台から成っています。
・これらの豊富な部品の中から適したものを選んで、様々な寸法のワークをクランプします。
・また、複数のワークを同時にクランプすることも可能です。
・両側に設けられたM6穴を使ってワーク・ストッパーを取り付けられます。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー

マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー

    マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ

    マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ

      テーパー・ダブルクランプ

      テーパー・ダブルクランプ

        マルチファンクションバイス

        マルチファンクションバイス

          組合せクランプ・ベース

          組合せクランプ・ベース

            マルチレール ストッパー(タップ穴)

            マルチレール ストッパー(タップ穴)

              マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

              マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

                マルチレール サイドガイド

                マルチレール サイドガイド

                  ライザーユニット

                  ライザーユニット

                    パラレル(MVCL150P)

                    パラレル(MVCL150P)

                      アングルパラレルセット

                      アングルパラレルセット

                        クランプセット(MVAC-CS)

                        クランプセット(MVAC-CS)

                          ムービングセルフカットジョー(スチール製)

                          ムービングセルフカットジョー(スチール製)

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 11,512円 6,372円 35,856円 315,093円 478,789円 24,056円 41,650円 7,565円 138,848円 28,049円 230,002円 12,580円 72,250円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目~   3日目~   9日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~  
                            種類 本体 - 本体 本体 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品

                            マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました