(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAS075MS
ホースクリップ 脱着タイプ スチール【2~10個入り】 ILEE ホースバンド

ホースクリップ 脱着タイプ スチール CAS075MS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,574円
税込単価
5,031円

【特長】・狭い場所での脱着作業も簡単にできます・バンドのスリットが非貫通のため...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    スチール
  • 厚さ(mm):
    0.82
  • 締付トルク(N・m):
    4.5
  • バンド幅(mm):
    11
  • 6角ボルトサイズ:
    7mm
  • 表面処理:
    亜鉛コート処理

型番

CAS075MS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CAS075MS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAS075MS

45
75
5016598110316
835-8694
450
10

1パック

10個入り

4,574( 5,031円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での脱着作業も簡単にできます
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません
【用途】
・一般産業、農業、空調設備、電気設備用

CAS075MSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクリップ 脱着タイプ スチールの型番CAS075MSのページです。
型番CAS075MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースクリップ 脱着タイプ スチール

ホースクリップ 脱着タイプ スチール

    JUBILEE ホースクリップ 最大径 965mm(脱着タイプ)2個入り

    JUBILEE ホースクリップ 最大径 965mm(脱着タイプ)2個入り

      JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り

      JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り

        JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

        JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

          JUBILEE ホースクリップ 最大径 120mm(脱着タイプ)5個入り

          JUBILEE ホースクリップ 最大径 120mm(脱着タイプ)5個入り

            JUBILEE ホースクリップ 最大径 100mm(脱着タイプ)5個入り

            JUBILEE ホースクリップ 最大径 100mm(脱着タイプ)5個入り

              ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス

              ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス

                JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り

                JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り

                  メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                  通常価格 1,331円 2,168円 2,662円 1,060円 2,727円 2,139円 2,370円 3,038円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                  種類 バンド長さ固定 - - - - - バンド長さ固定 -
                  材質 スチール - - - - - ステンレス -
                  厚さ(mm) 0.82 - - - - - 0.8 -
                  締付トルク(N・m) 4.5 - - - - - 4.5 -
                  バンド幅(mm) 11 - - - - - 11 -

                  ホースクリップ 脱着タイプ スチールのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CAS050MS
                  CAS150MS
                  CAS175MS
                  CAS200MS
                  CAS250MS
                  CAS275MS
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ホース外径締付範囲(Min)
                  (mm)
                  ホース外径締付範囲(Max)
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)

                  3,758円

                  ( 4,134円 )

                  10個入り

                  1パック -

                  2日目

                  1035505016598110309835-8692400

                  2,639円

                  ( 2,903円 )

                  5個入り

                  1パック -

                  4日目

                  10501505016598110347835-8700300

                  2,768円

                  ( 3,045円 )

                  5個入り

                  1パック -

                  2日目

                  10501755016598110354835-8702325

                  2,905円

                  ( 3,196円 )

                  5個入り

                  1パック -

                  1日目

                  10502005016598110361835-8704350

                  3,181円

                  ( 3,499円 )

                  5個入り

                  1パック -

                  4日目

                  10502505016598110385835-8708400

                  1,331円

                  ( 1,464円 )

                  2個入り

                  1パック -

                  1日目

                  10502755016598110392835-8710170

                  ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました