(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り【2個入り】

JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【特長】・狭い場所での脱着作業も簡単にできます。・バンドのスリットが非貫通のた...

詳細情報を確認する

型番

CAS330MS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

RoHS ?10 - -

商品情報

製品仕様

型番最大径(mm)最小径(mm)厚さ(mm)締付トルク(N・m)バンド幅(mm)6角ボルトJANコードトラスココード質量材質/仕上
CAS330MS330500.82 4.5117mm5016598110415 835-8714190gスチール(亜鉛コート処理)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAS330MS

10

1パック

2個入り

1,060( 1,166円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での脱着作業も簡単にできます。
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません。
【用途】
・一般産業、農業、空調設備、電気設備用。
【商品仕様】
・最大径(mm):330
・最小径(mm):50
・厚さ(mm):0.82
・締付トルク(N・m):4.5
・バンド幅(mm):11
・6角ボルト:7mm
・JANコード:5016598110415
・トラスココード:835-8714
・質量:190g
【材質/仕上】
・スチール(亜鉛コート処理)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入りの型番CAS330MSのページです。
型番CAS330MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

    JUBILEE ホースクリップ 最大径 965mm(脱着タイプ)2個入り

    JUBILEE ホースクリップ 最大径 965mm(脱着タイプ)2個入り

      ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス

      ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス

        JUBILEE ホースクリップ 最大径 100mm(脱着タイプ)5個入り

        JUBILEE ホースクリップ 最大径 100mm(脱着タイプ)5個入り

          ホースクリップ 脱着タイプ スチール

          ホースクリップ 脱着タイプ スチール

            JUBILEE ホースクリップ 最大径 120mm(脱着タイプ)5個入り

            JUBILEE ホースクリップ 最大径 120mm(脱着タイプ)5個入り

              JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り

              JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り

                JUBILEE ホースクリップ 最大径 225mm(脱着タイプ)5個入り

                JUBILEE ホースクリップ 最大径 225mm(脱着タイプ)5個入り

                  JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り

                  JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り

                    メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE
                    通常価格 1,060円 2,168円 2,370円 2,139円 1,331円 2,727円 3,038円 5,315円 2,662円
                    通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  

                    JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入りのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト