(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CAS075SS
ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス【2~10個入り】 ILEE ホースバンド

ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス CAS075SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,921円
税込単価
8,713円

【特長】・狭い場所での脱着作業も簡単にできます・バンドのスリットが非貫通のため...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    バンド長さ固定
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 締付トルク(N・m):
    4.5
  • バンド幅(mm):
    11
  • 6角ボルトサイズ:
    7mm
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CAS075SS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CAS075SS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAS075SS

45
75
5016598110613
835-8695
400
10

1パック

10個入り

7,921( 8,713円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での脱着作業も簡単にできます
・バンドのスリットが非貫通のため、結束物を傷つけません
【用途】
・一般産業、農業、空調設備、電気設備用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

CAS075SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースクリップ 脱着タイプ ステンレスの型番CAS075SSのページです。
型番CAS075SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス

ホースクリップ 脱着タイプ ステンレス

    JUBILEE ホースクリップ 最大径 175mm(脱着タイプ)5個入り

    JUBILEE ホースクリップ 最大径 175mm(脱着タイプ)5個入り

      JUBILEE ホースクリップ 最大径 225mm(脱着タイプ)5個入り

      JUBILEE ホースクリップ 最大径 225mm(脱着タイプ)5個入り

        JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り

        JUBILEE ホースクリップ 最大径 355mm(脱着タイプ)2個入り

          JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り

          JUBILEE ホースクリップ 最大径 505mm(脱着タイプ)2個入り

            JUBILEE ホースクリップ 最大径 910mm(脱着タイプ)2個入り

            JUBILEE ホースクリップ 最大径 910mm(脱着タイプ)2個入り

              ホースクランプ セミステンレス

              ホースクランプ セミステンレス

                JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

                JUBILEE ホースクリップ 最大径 330mm(脱着タイプ)2個入り

                  ホースクリップ 脱着タイプ スチール

                  ホースクリップ 脱着タイプ スチール

                    メーカー JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE JUBILEE ミスミ JUBILEE JUBILEE
                    通常価格 2,370円 4,013円 5,315円 2,662円 3,038円 4,297円 100円 1,060円 1,331円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                    種類 バンド長さ固定 - - - - - バンド長さ固定 - バンド長さ固定
                    材質 ステンレス - - - - - SUS430(ネジ部除く) - スチール
                    厚さ(mm) 0.8 - - - - - - - 0.82
                    締付トルク(N・m) 4.5 - - - - - - - 4.5
                    バンド幅(mm) 11 - - - - - - - 11

                    ホースクリップ 脱着タイプ ステンレスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CAS050SS
                    CAS120SS
                    CAS150SS
                    CAS250SS
                    CAS275SS
                    CAS300SS
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?ホース外径締付範囲(Min)
                    (mm)
                    ホース外径締付範囲(Max)
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (g)

                    7,110円

                    ( 7,821円 )

                    10個入り

                    1パック -

                    4日目

                    1035505016598110606835-8693300

                    4,256円

                    ( 4,682円 )

                    5個入り

                    1パック -

                    1日目

                    10501205016598110637835-8699250

                    5,220円

                    ( 5,742円 )

                    5個入り

                    1パック -

                    1日目

                    10501505016598110644835-8701250

                    5,058円

                    ( 5,564円 )

                    5個入り

                    1パック -

                    4日目

                    10502505016598110682835-8709400

                    2,370円

                    ( 2,607円 )

                    2個入り

                    1パック -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10502755016598110699835-8711160

                    2,929円

                    ( 3,222円 )

                    2個入り

                    1パック -

                    4日目

                    10503005016598110705835-8713180

                    ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました