(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AV-HT-45L-25
スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド 45ドエルボ

スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド AV-HT-45L-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
592円
税込単価
651円

【スーパーパイプ・継手】45°エルボ・ベンド(耐熱用 C-PVC)・耐食性に優...

詳細情報を確認する

  • 特性:
    耐薬品
  • 材質:
    C-PVC
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水/薬品

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

型番

AV-HT-45L-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AV-HT-45L-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド 外形図

規格表

スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド 外形図

型番リスト

型番
種類
継手形状
接続 種類
適用管外径 1(mm)
呼び径1
種別
外径D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AV-HT-45L-25

HT
45°エルボ
管⇔管 同径
32
25
TNS4LJN
40

1個

592( 651円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【スーパーパイプ・継手】45°エルボ・ベンド(耐熱用 C-PVC)
・耐食性に優れ、高温に強い
・耐熱性塩化ビニル配管材
・AV規格品です。
【特長】
・90℃の高温流体に適応が可能
・耐薬性に優れている。
・耐食性に優れており、腐食の心配が不要
・絶縁体なので漏電の心配が不要
・重量は鉄の1/6・アルミニウムの1/2で取り扱いやすく、TS工法なので接続も簡単
・価格・工事費が安く、半永久的で経済性に優れている。
【用途】
・薬液配管
・化学・製鉄・非鉄精錬・発電所施設・各種設備
・冷暖房用配管
・工場・各種施設
・温泉配管
・スパ・各種施設
・家庭用給湯(無鉛配合)配管

(i)ご注意

  • ※適用管外径に関しては、カタログの規格情報をご参照ください。

カタログ

AV-HT-45L-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーHT継手 45°エルボ・ベンドの型番AV-HT-45L-25のページです。
型番AV-HT-45L-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

スーパーHT継手 45°エルボ・ベンド

    HI-PVC TS 90°ベンド

    HI-PVC TS 90°ベンド

      U-PVC TS 45°ベンド

      U-PVC TS 45°ベンド

        HI 45°エルボ

        HI 45°エルボ

          スーパーHT継手 エルボ

          スーパーHT継手 エルボ

            HI-PVC TSソケット・径違いソケット

            HI-PVC TSソケット・径違いソケット

              VU継手 90°Y型 VU DT

              VU継手 90°Y型 VU DT

                45°Y HT DV Y

                45°Y HT DV Y

                  エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

                  エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

                    HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                    HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

                      エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

                      エスロン HTクリーン継手 チーズ 65×50

                        90°Y HT DV DT

                        90°Y HT DV DT

                          超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                          超純継手 給水栓エルボ U-PVC製(禁油処理)

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 旭有機材 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 旭有機材
                            通常価格 592円 40,746円 25,696円 359円 379円 21,785円 175円 1,779円 497円 701円 15,194円 1,268円 253円
                            通常出荷日 7日目   15日目   15日目   8日目   7日目   15日目   5日目   5日目   3日目   5日目   7日目   5日目   7日目  
                            特性 耐薬品 なし なし なし 耐薬品 なし なし なし なし なし 耐熱性 なし なし
                            材質 C-PVC HI-PVC U-PVC HI-PVC C-PVC HI-PVC - - - - - - 超純PVC
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - - - - - - なし
                            使用流体 水/薬品 水/薬品 - - - - - -

                            スーパーHT継手 45°エルボ・ベンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AV-HT-45L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 継手形状 接続 種類 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径1 種別 外径D
                            (φ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました