(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上水 内面パッキン SBR

上水 内面パッキン SBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
416円 ~ 929円
税込価格
458円 ~ 1,022円

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。二条のOリング状の凸部があり、...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

上水 内面パッキン SBR 外形図

製品仕様

材質:SBR(スチレンブタジエンゴム)

規格表

上水 内面パッキン SBR 規格表
  • (1)40mm(1 1/2inch)は上水規格外です。(JIS 10K 規格品)
  • (2)AVパッキンに使用されているゴムは、水道用ゴム(JIS K 6353)に準じております。

型番リスト

型番
呼び径
内径(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
43
85

1個

430( 473円 )

9日目

50
53
100

1個

416( 458円 )

9日目

80
80
148

1個

815( 897円 )

9日目

100
102
175

1個

929( 1,022円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があり、面圧が低くても漏れにくい構造になっています。
適度なゴム硬度で、熱応力、配管応力に対し緩衝効果を発揮します。
上質バージンゴムを材料としているので寿命が長くなります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上水 内面パッキン SBR

上水 内面パッキン SBR

    5K 内面パッキン EPDM

    5K 内面パッキン EPDM

      10K 内面パッキン EPDM

      10K 内面パッキン EPDM

        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

          ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

          ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール

            ゴム系ガスケット フッ素ゴム

            ゴム系ガスケット フッ素ゴム

              クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

              クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                ゴム系ガスケット NBR(標準装着)

                ゴム系ガスケット NBR(標準装着)

                  フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE

                  フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE

                    ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール

                    ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

                          クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S

                          クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S

                            メーカー 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 小澤物産 小澤物産 アキツ(旧:亜木津工業) 小澤物産 小澤物産 小澤物産 積水化学工業 積水化学工業 アキツ(旧:亜木津工業)
                            通常価格 416円 244円 267円 9,543円 2,808円 1,084円 1,477円 188円 10,540円 6,080円 6,017円 4,097円 361円
                            通常出荷日 9日目   6日目~   6日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   8日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 上水 JIS RF(平面座) JIS RF(平面座) - - 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ) - 規格なし(サイズのみ) - - - JIS RF(平面座)
                            材質 SBR EPDM EPDM 硬質塩化ビニル(PVC) ふっ素樹脂 ゴム マイカ - ふっ素樹脂 - 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 膨張黒鉛
                            厚さ(mm) 3 3 3 26 - - - - 6.4 - 18 24 -

                            上水 内面パッキン SBRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました