(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,543円
税込単価
10,497円

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番

TSF1F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類シートガスケット・パッキン(成形済)材質[樹脂] 硬質塩化ビニル(PVC)
呼び圧力10K厚さ(mm)26
呼び径(A)150内径(mm)146
外径(mm)280呼び径(B)6
穴数8ボルト穴径(mm)23
使用温度範囲60℃(最高)最高許容圧力(Mpa)1.0MPa(20℃)
JANコード4901860808538トラスココード850-5725

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)穴数使用圧力(K)サイズ塩ビ管呼び径仕様最高使用温度最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
TSF1F150614628026823810150A150JIS10K60℃1.0MPa(at20℃)4901860808538850-57252650g硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF1F

1個

9,543( 10,497円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・呼び径(A):150A
・呼び径(B):6B
・内径(mm):146
・外径(mm):280
・厚さ(mm):26
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):23
・穴数:8
・使用圧力(K):10
・サイズ:150A
・塩ビ管呼び径:150
・呼び径:6B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:150
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・呼び径:6B
・サイズ:150A
・最高使用温度:60℃
・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
・JIS10K仕様
・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
・JANコード:4901860808538
・トラスココード:850-5725
・質量:2650g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150Aの型番TSF1Fのページです。
型番TSF1Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 125A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 125A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

              エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

              エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

                    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 13A

                    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 13A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A

                        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

                        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 9,543円 6,017円 4,097円 459円 6,136円 12,415円 11,299円 2,219円 17,588円 516円 6,464円 11,413円 3,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   3日目   7日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            材質 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC)
                            呼び圧力 10K 5K 10K - 5K 10K - 10K - 5K - 5K 10K
                            厚さ(mm) 26 18 24 - 16 30 - 22 - 9 - 30 22
                            呼び径(A) 150 150 125 - 125 250 - 80 - 13 - 250 100

                            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト