(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,519円 ~ 5,263円
税込価格
4,971円 ~ 5,789円

【特長】・開く時は棚板を軽く持ち上げるだけで90度で止ります。・たたむ時は棚板...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    棚受
  • 棚受種類:
    折りたたみ棚受
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    折畳棚受
  • 材質詳細:
    鋼板
  • 幅(mm):
    31
  • 高さ(mm):
    135
  • 耐荷重:
    40kg/2本
  • 適応板厚(mm):
    1.4
  • 付属ねじ:
    サラ木ネジ 3.5×19、 3.5×12

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

型番:K60641、K60643、K60645



 

型番:K60642、K60644、K60646

製品仕様

  • 材質:鋼板
  • 適応板厚:1.4mm
 

※1組(2本)ブリスターパック入り
※耐荷重は2本当りの数値です。
但し壁面に付属ネジでしっかりと固定して下さい。

※付属ネジ:サラ木ネジ3.5×19、3.5×12

 
型番呼称/仕上耐荷重重さ(1本)
K60641200mm/ホワイト40kg252g
K60642300mm/ホワイト40kg337g
K60643200mm/ブラウン40kg252g
K60644300mm/ブラウン40kg337g
K60645200mm/ブラック40kg252g
K60646300mm/ブラック40kg337g

使用例

使用方法

ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」 使用例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕上
長さ(mm)
品番/呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト塗装
198
200mm/ホワイト

1個

4,519( 4,971円 )

5日目

ホワイト塗装
292
300mm/ホワイト

1個

5,263( 5,789円 )

5日目

ブラウン塗装
198
200mm/ブラウン

1個

4,519( 4,971円 )

5日目

ブラウン塗装
292
300mm/ブラウン

1個

5,263( 5,789円 )

5日目

ブラック塗装
198
200mm/ブラック

1個

4,519( 4,971円 )

5日目

ブラック塗装
292
300mm/ブラック

1個

5,263( 5,789円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開く時は棚板を軽く持ち上げるだけで90度で止ります。
・たたむ時は棚板を少し上方向に上げ、先端のレバーを押すだけでワンタッチでたためます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」

    BTO型 折畳棚受

    BTO型 折畳棚受

      メーカー SOWA SOWA
      通常価格 4,519円 15,781円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      種類 棚受 棚受
      棚受種類 折りたたみ棚受 折りたたみ棚受
      材質 スチール -
      仕様 折畳棚受 折畳棚受
      材質詳細 鋼板 -

      ワンタッチ折りたたみ棚受「タッチポン」のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      壁面への棚設置
      評価 5.0満足度:5.02022/06/14
      折りたたみ後の寸法が薄く、使用しない際に邪魔にならず重宝しています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました