(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミカートBR-R

アルミカートBR-R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,229円
税込単価
23,352円

【特長】・メンテいらずのノーパンクタイヤを採用しています。・ワンタッチブレーキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(mm):
    690~890
  • 幅(mm):
    410~610
  • 高さ(mm):
    930
  • キャスター径(mm):
    214

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

4-ALCAR008 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

  • 材質:アルミ、ゴム、ポリエチレン 他
  • タイヤの直径:214mm(8インチ)
  • 本体重量:12kg
  • 耐荷重:100kg
  • 手にやさしいEVAグリップ
  • メンテナンスいらずのノーパンクタイヤ採用
アルミカートBR-R 製品仕様

商品特長詳細

サイドガード&フロントガード伸縮構造

  • 荷台のサイズは前方と左右の荷物ガードを伸縮させることで、様々な荷物の大きさに対応します。
アルミカートBR-R 商品特徴詳細1

※表記は荷台スペースの有効寸法(内寸)です。(高さは床面から最大高さまで)
※引き出しすぎた状態での使用は、フレームの曲がりなどの原因となるので、ご注意下さい。

タイヤ幅調整機能付

  • アルミカートのタイヤは(1)~(3)の3段階でタイヤ幅の調節が可能。
  • 使用する場所に合わせて変更できます。
アルミカートBR-R 商品特徴詳細2
アルミカートBR-R 商品特徴詳細3
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質アルミ製
均等荷重(kg)100本体/オプション本体
長さ(mm)690~890幅(mm)410~610
高さ(mm)930キャスター径(mm)214

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-ALCAR008

1個

21,229( 23,352円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテいらずのノーパンクタイヤを採用しています。
・ワンタッチブレーキ付きです。
・荷台/タイヤ幅/ハンドル高などさまざまなところが可動式で固定でき、幅広い荷物に対応できます。
・手に優しいEVAグリップ採用しております。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミカートBR-Rの型番4-ALCAR008のページです。
型番4-ALCAR008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミカートBR-R

アルミカートBR-R

    FLEM/FLEMS/FLEM-W レべリングエレメント

    FLEM/FLEMS/FLEM-W レべリングエレメント

      昇降ユニット 軽荷重タイプ

      昇降ユニット 軽荷重タイプ

        レベリングマウント

        レベリングマウント

          昇降ユニット 中荷重タイプ

          昇降ユニット 中荷重タイプ

            スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

            スイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

              ゴムバンド用送り付フック

              ゴムバンド用送り付フック

                エアーブラシ用オイルフリーコンプレッサ IS-51

                エアーブラシ用オイルフリーコンプレッサ IS-51

                  三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

                  三輪階段昇降機(アルミ製・スチール製)

                    スイベルSC(片シャックルタイプ)

                    スイベルSC(片シャックルタイプ)

                      .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

                      .040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

                        メーカー 丸喜金属本社 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミスミ コンドーテック SK-11 アネスト岩田 カイザークラフト コンドーテック TE Connectivity
                        通常価格 21,229円 3,697円 - 32,144円 31,185円 2,928円 352円 21,899円 33,083円 2,222円 2,470円
                        通常出荷日 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                        商品タイプ 運搬車 - - - - - - - - - -
                        本体材質 アルミ製 - - - - - - - - - -
                        均等荷重(kg) 100 - - - - - - - - - -
                        本体/オプション 本体 - - - - - - - - - -
                        長さ(mm) 690~890 - - - - - - - - - -

                        アルミカートBR-Rのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト