(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425PA-1
真空発生器 管形 シンクウハッセイキ/エジェクタ

真空発生器 管形 EA425PA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,428円
税込単価
2,671円

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用でき...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    管形
  • 付加機能:
    なし
  • 用途:
    単体
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 使用流体:
    空気
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

型番

EA425PA-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425PA-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
吸込流量(l/min)
適用チューブ
型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425PA-1

-66
23
20
Φ4
VUL07-44A
4548745718928

1個

2,428( 2,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。

EA425PA-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空発生器 管形の型番EA425PA-1のページです。
型番EA425PA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空発生器 管形

真空発生器 管形

    真空発生器 角形

    真空発生器 角形

      真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

      真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

        真空発生器 VEBシリーズ

        真空発生器 VEBシリーズ

          真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

          真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

            カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

            カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

              小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

                交換用エレメント

                交換用エレメント

                  真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

                  真空エジェクタ 直接配管形 ZHシリーズ

                    カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

                    カネテック 真空源装置 タンク容量:30L

                      小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

                      小型真空ユニット ZBシリーズ マニホールド・オプションパーツ

                        真空破壊機能付真空発生器

                        真空破壊機能付真空発生器

                          真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ

                          真空エジェクタ フィルタ一体型 CVFコンバム 保守部品フィルタ

                            メーカー エスコ エスコ コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) カネテック SMC ミスミ SMC カネテック SMC ミスミ コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 2,428円 3,105円 7,513円 1,253円 3,446円 846,764円 5,007円 280円 1,189円 655,938円 998円 4,100円 596円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 管形 角形 関連部品 角形タイプ 角形タイプ - 関連部品 関連部品 電磁弁直付形エルボ - 関連部品 電磁弁直付管形 関連部品
                            付加機能 なし なし - 真空発生用バルブ 機械式真空用圧力スイッチ - - - - - - サイレンサ / フィルタ / 真空破壊機能付 フィルタ
                            用途 単体 単体 - 単体 単体 - - - マニホールド - - 単体 -
                            使用温度範囲(℃) 0::60 0::60 - 0::60 0::60 - - - -5::50 - - 5::50 -
                            使用流体 空気 空気 - - - - - - - - - - -

                            真空発生器 管形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA425PA-2
                            EA425PA-3
                            EA425PA-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            到達真空度
                            (kPa)
                            空気消費流量
                            (l/min)
                            吸込流量
                            (l/min)
                            適用チューブ 型番 JANコード

                            2,613円

                            ( 2,874円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -922312.5Φ4VUH07-44A4548745718935

                            2,428円

                            ( 2,671円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -6611.512Φ6VUL05-66A4548745718942

                            2,613円

                            ( 2,874円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -9011.57Φ6VUH05-66A4548745719567

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました