(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC3S13S10NCFSBR
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ コンバム シンクウハッセイキコンバム ユニット ショウエ

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ SC3S13S10NCFSBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,578円
税込単価
41,336円

【特長】・流量多段型真空ノズルが選択可能です・破壊エアを無駄なく真空破壊に使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ユニット
  • 付加機能:
    真空破壊用バルブ
  • 真空ポート接続口形状:
    Rc1/4
  • エア供給ポート接続口形状:
    Rc1/4
  • 用途:
    マニホールド
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.2::0.6
  • 定格圧力(MPa):
    0.5
  • 搭載センサ:
    MPS-10
  • 備考:
    封止弁、チェック弁付
  • 質量(g):
    255

型番

SC3S13S10NCFSBR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SC3S13S10NCFSBR の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
到達真空圧力(kPa)
トラスココード
ノズルサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC3S13S10NCFSBR

-89
818-8946
13S

1個

37,578( 41,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量多段型真空ノズルが選択可能です
・破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます
・供給側、真空側の継手の脱着が容易です

SC3S13S10NCFSBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプの型番SC3S13S10NCFSBRのページです。
型番SC3S13S10NCFSBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプ

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

        真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

        真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ マニホールド

          CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

          CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 13S

            薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

            薄形真空エジェクタ ZQシリーズ

              真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

              真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

                真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                  真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

                  真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

                    小型真空ユニット ZBシリーズ

                    小型真空ユニット ZBシリーズ

                      真空発生器 VQシリーズ 圧力センサ付

                      真空発生器 VQシリーズ 圧力センサ付

                        小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

                        小型真空エジェクタ ZAシリーズ マニホールド

                          真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                          真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC コンバム(旧:妙徳) SMC コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) SMC 日本ピスコ SMC 日本ピスコ
                            通常価格 37,471円 32,144円 35,756円 353円 35,311円 258円 13,664円 3,446円 7,513円 7,054円 28,933円 5,007円 256円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ユニット - - 関連部品 - - 電磁弁直付形ストレート 角形タイプ 関連部品 ユニット 角形 関連部品 -
                            付加機能 真空破壊用バルブ - - - - - - 機械式真空用圧力スイッチ - - フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ - -
                            真空ポート接続口形状 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 - Rc1/4 - - ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 - -
                            エア供給ポート接続口形状 Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 - Rc1/4 - - ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手 - -
                            用途 マニホールド - - - - - 単体 単体 - - 単体 - -

                            CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 省エネ圧力センサ付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC3S10S10NCFSBR
                            SC3S15S10NCFSBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            到達真空圧力
                            (kPa)
                            トラスココード ノズルサイズ

                            37,471円

                            ( 41,218円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -90818-894510S

                            38,164円

                            ( 41,980円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            -91818-894715S

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました