(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WT888S-15S
マグスプレーガンセット 吸上式 マグスプレーガンセット

マグスプレーガンセット 吸上式 WT888S-15S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,216円
税込単価
14,538円

【特長】・スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 塗料供給方式:
    吸上式
  • エア取付口:
    G1/4
  • カップ取付口:
    G1/4
  • 容量(cc):
    900
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75
  • 材質/仕上:
    本体:マグネシウム合金(表面:フッ素コート)、接液部:真鍮(表面:ニッケルメッキ)
  • 霧化段階:
    汎用
  • 質量(g):
    312

型番

WT888S-15S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WT888S-15S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
パターン幅【区分】(mm)
空気使用量【区分】(ℓ/min)
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
空気使用量詳細(ℓ/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT888S-15S

~2
~200
~150
1.5
170
150
4571179316224
827-5634

1個

13,216( 14,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています
・30%の軽量化を計っています
・本体にフッ素コートを施し塗料の付着を防ぎます
【用途】
・塗装現場全般

Loading...

WT888S-15Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスプレーガンセット 吸上式の型番WT888S-15Sのページです。
型番WT888S-15Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグスプレーガンセット 吸上式

マグスプレーガンセット 吸上式

    ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

    ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

      低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

      低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

          建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

          建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

            かくはんカップ吸上式

            かくはんカップ吸上式

              乱糸ガン SGD

              乱糸ガン SGD

                小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

                小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

                  ラストレスコートガン

                  ラストレスコートガン

                    離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

                    離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50

                      メーカー WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田
                      通常価格 13,216円 19,367円 32,362円 25,414円 28,619円 28,260円 60,207円 18,556円 43,638円 36,947円
                      通常出荷日 1日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   15日目   5日目   1日目~   4日目   9日目  
                      スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                      塗料供給方式 吸上式 吸上式 吸上式 加圧式 加圧式 - 圧送 吸上 圧送式 圧送
                      エア取付口 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 - - G1/4 G1/4 φ6×4mmチューブ用
                      カップ取付口 G1/4 G3/8 G1/4 - - - - - - φ6×4mmチューブ用
                      容量(cc) 900 - - - - - - - - -

                      マグスプレーガンセット 吸上式のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WT888S-10S
                      WT888S-13S
                      WT888S-20S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ノズル口径【区分】
                      (mm)
                      パターン幅【区分】
                      (mm)
                      空気使用量【区分】
                      (ℓ/min)
                      ノズル口径詳細
                      (mm)
                      パターン幅詳細
                      (mm)
                      空気使用量詳細
                      (ℓ/min)
                      JANコード トラスココード

                      13,216円

                      ( 14,538円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1以下~100~1001100804580172370157827-5632

                      13,216円

                      ( 14,538円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ~2~150~1001.3135904580172370164827-5633

                      13,898円

                      ( 15,288円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ~2~200~20021901704571179316217827-5635

                      スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました