優れた微粒化を実現。【特長】・極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPa(重力...
スプレーガン種類 | スプレーガン本体 | 供給方式 | 吸上式 |
---|---|---|---|
ノズル口径【区分】(mm) | ~2 | パターン幅【区分】(mm) | ~300 |
液体噴出量【区分】(mℓ/min) | ~200 | 吹付空気圧力【区分】(MPa) | ~0.2 |
空気使用量【区分】(ℓ/min) | ~300 | 空気入口径 | G1/4 |
塗料入口径 | G1/4 | パターン形状 | チューリップ |
ノズル口径詳細(mm) | 2.0 | パターン幅詳細(mm) | 270 |
液体噴出量詳細(mℓ/min) | 110 | 吹付空気圧力詳細(MPa) | 0.15 |
空気使用量詳細(ℓ/min) | 265 | - | - |
低圧霧化スプレーガンでは、空気キャップ内圧力が低く、しかも、キャップのエア穴が大きいので、大気開放と同時にエアの流速が極端に弱くなります。そのため塗料粒子の速度が遅くなり、塗装物にあたっても跳ね返らずに塗膜になる量が増えます。この作用により、汎用ガンに比べ塗料消費量を約15~30%削減することができます(明治機械製作所比)。
塗料の飛散や跳ね返りを少なくすることにより、スプレー作業環境を改善するとともに、スプレーブースのメンテナンスサイクルを延ばすことができます。
塗料供給方式 | 吸上式 |
---|---|
塗料ノズル口径(mm) | 2.0 |
吹付空気圧力(MPa) | 0.15 |
キャップ内圧力(MPa) | 0.07 |
吹付距離(mm) | 200 |
空気使用量(L/min) | 265 |
塗料噴出量(mL/min) | 110 |
最大有効パターン(mm) | 270 |
パターン形状 | チューリップ |
所要圧縮機(kW) | 3.7以上 |
本体質量(g) | 308 |
適応塗装容器 | 7SB、10SB、7SLB |
明治機械製作所 スプレーガン | |||
---|---|---|---|
カテゴリページ | 明治機械製作所 スプレーガン スプレーガン種類:スプレーガン用関連部品) | ||
代表商品 | 重力カップ | 樹脂製重力カップ | 吸上カップ |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
優れた微粒化を実現。
【特長】
・極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPa(重力式0.05MPa)と斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で優れた微粒化を実現します。
・設定圧力の低圧化を図り空気消費量は約30%削減、塗着効率は10%向上したため、塗料の跳ね返りが少なく塗料消費量の削減と作業環境の改善に優れた効果を発揮します。
・接液部にステンレス回路を採用しました。
・好評のF110ボディに光沢ニッケルメッキを採用し耐摩耗性・耐食性が向上しました。
・ニードルパッキン部にUパッキンを採用し増し締めなどの調整が不要です。
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-Sの型番F110L-S20LSのページです。
型番F110L-S20LSに関する仕様情報を記載しております。