(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,413円
税込単価
12,554円

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シートガスケット・パッキン(成形済)
  • 材質:
    硬質塩化ビニル(PVC)
  • 呼び圧力:
    5K
  • 厚さ(mm):
    30
  • 呼び径(A):
    250
  • 内径(mm):
    247
  • 外径(mm):
    385
  • 呼び径(B):
    10
  • 穴数:
    12
  • ボルト穴径(mm):
    23
  • 使用温度範囲:
    60℃(最高)
  • 最高許容圧力(Mpa):
    0.5MPa(20℃)
  • JANコード:
    4901860808743
  • トラスココード:
    850-5729
  • 質量(g):
    5200

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 締め付けトルクにご注意ください。

型番

TSF2F5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TSF2F5の製品仕様

種類シートガスケット・パッキン(成形済)
最高許容圧力0.5MPa(at20℃)
呼び径A250
呼び径B10
内径(mm)247
外径(mm)385
厚さ(mm)30
ボルト穴数(個)12
ボルト穴径(mm)23
使用圧力(K)5
最高使用温度(℃)60
穴数(個)12
塩ビ管呼び径250
サイズ250A
呼び径10B
材質硬質塩化ビニル(PVC)
質量(g)5200g

JIS5K仕様:フランジ寸法はJIS5K(JISB2210)に準じます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF2F5

1個

11,413( 12,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 締め付けトルクにご注意ください。

TSF2F5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250Aの型番TSF2F5のページです。
型番TSF2F5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A

    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

              エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

              エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 150A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

                    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 65A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 65A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                        エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 11,413円 6,464円 11,299円 6,017円 12,415円 17,588円 3,000円 9,543円 4,097円 2,583円 2,043円 1,287円 1,437円
                            通常出荷日 3日目   1日目   7日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) - - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            材質 硬質塩化ビニル(PVC) - - 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) EPDM EPDM
                            呼び圧力 5K - - 5K 10K - 10K 10K 10K - 5K 5K 5K
                            厚さ(mm) 30 - - 18 30 - 22 26 24 - 14 3 3
                            呼び径(A) 250 - - 150 250 - 100 150 125 - 65 125 150

                            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました