(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HT継手 S(ソケット)

エスロン HT継手 S(ソケット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
146円 ~ 180円
税込価格
161円 ~ 198円

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HT
  • 継手形状:
    ソケット
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    耐熱性
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.2
  • 使用温度範囲(℃):
    ::90
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂
  • 色:
    赤茶
  • 使用流体:

(i)ご注意

  • 各寸法には許容差あります。
  • 特に喚起にはご注意下さい。施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番材質使用流体最高使用圧力接続種類接続種類 管同径種類呼び径外径
THS13硬質ポリ塩化ビニル樹脂0.2MPa管⇔管 同径ソケット継手1326
THS16硬質ポリ塩化ビニル樹脂0.2MPa管⇔管 同径ソケット継手1629

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
呼び径
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
13
26
4901860411073
850-6462
24000
D(mm):26

1個

180( 198円 )

3日目

22
16
29
4901860411080
850-6463
33000
D(mm):29

1個

146( 161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます

(i)ご注意

  • 各寸法には許容差あります。
  • 特に喚起にはご注意下さい。施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HT継手 S(ソケット)

エスロン HT継手 S(ソケット)

    エスロン HT継手 S(ソケット) 20

    エスロン HT継手 S(ソケット) 20

      エスロン HT継手 S(ソケット) 75

      エスロン HT継手 S(ソケット) 75

        エスロン HT継手 S(ソケット) 25

        エスロン HT継手 S(ソケット) 25

          エスロン HT継手 S(ソケット) 100

          エスロン HT継手 S(ソケット) 100

            エスロン HT継手 S(ソケット) 65

            エスロン HT継手 S(ソケット) 65

              エスロン HT継手 S(ソケット) 50

              エスロン HT継手 S(ソケット) 50

                エスロン HT継手 S(ソケット) 40

                エスロン HT継手 S(ソケット) 40

                  エスロン HT継手 S(ソケット) 30

                  エスロン HT継手 S(ソケット) 30

                    スーパーHT継手 ソケット

                    スーパーHT継手 ソケット

                      エスロン HT継手 T(チーズ)30X25 Aタイプ

                      エスロン HT継手 T(チーズ)30X25 Aタイプ

                        エスロン HT継手 T(チーズ)40X20 Aタイプ

                        エスロン HT継手 T(チーズ)40X20 Aタイプ

                          エスロン HT継手 T(チーズ)30X20 Aタイプ

                          エスロン HT継手 T(チーズ)30X20 Aタイプ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 146円 331円 2,675円 342円 6,015円 1,639円 1,000円 772円 432円 282円 679円 1,560円 679円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目~   3日目   3日目   3日目  
                            種類 HT HT HT HT HT HT HT HT HT - HT HT HT
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット チーズ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐薬品 耐熱性 耐熱性 耐熱性
                            最高使用圧力(MPa) 0.2 - - - - - - - - - - - -

                            エスロン HT継手 S(ソケット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました