(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HT継手 S(ソケット) 30

エスロン HT継手 S(ソケット) 30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番

THS30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類HT継手形状[ストレート] ソケット
接続 種類管⇔管 同径特性耐熱性
適用管外径 1(mm)38呼び径30

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D材質外径最高使用温度JANコードトラスココード質量
THS303046耐熱性硬質ポリ塩化ビニル赤茶46.090℃4901860411110850-647383kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THS30

1個

432( 475円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:30
・寸法(mm)D:46
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・外径46.0
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860411110
・トラスココード:850-6473
・質量:83kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 S(ソケット) 30の型番THS30のページです。
型番THS30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HT継手 S(ソケット) 30

エスロン HT継手 S(ソケット) 30

    エスロン HT継手 S(ソケット)30X20

    エスロン HT継手 S(ソケット)30X20

      エスロン HT継手 S(ソケット)30X25

      エスロン HT継手 S(ソケット)30X25

        エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

        エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

          エスロン HT継手 L(エルボ) 30

          エスロン HT継手 L(エルボ) 30

            エスロン HT継手 T(チーズ) 30

            エスロン HT継手 T(チーズ) 30

              エスロン HT継手 S(ソケット)40X30

              エスロン HT継手 S(ソケット)40X30

                エスロン HT継手 S(ソケット) 75

                エスロン HT継手 S(ソケット) 75

                  エスロン HT継手 S(ソケット) 65

                  エスロン HT継手 S(ソケット) 65

                    エスロン HT継手 S(ソケット) 50

                    エスロン HT継手 S(ソケット) 50

                      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 13

                      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 13

                        エスロン HT継手 S(ソケット) 20

                        エスロン HT継手 S(ソケット) 20

                          エスロン HT継手 S(ソケット)50X40

                          エスロン HT継手 S(ソケット)50X40

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 432円 482円 482円 1,050円 599円 827円 577円 2,675円 1,639円 1,000円 198円 331円 1,050円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット 90度エルボ チーズ ソケット ソケット ソケット ソケット 45度エルボ ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性
                            適用管外径 1(mm) 38 38 38 60 38 38 48 89 76 60 18 26 60

                            エスロン HT継手 S(ソケット) 30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト