(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2

近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,646円
税込単価
1,811円

【特長】・エアー配管用中間継ぎ手です。【用途】・エアー配管、回路中や末端のコネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

型番

NO.89PT38X12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体中間異径ソケットトラスココード質量材質
NO.89PT38X12エアー配管用中間継ぎ手エアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気Rc3/8メネジxRc1/2メネジ805-0823104g真鍮

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.89PT38X12

1個

1,646( 1,811円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・中間異径ソケットRc3/8メネジxRc1/2メネジ
・トラスココード:805-0823
・質量:104g
【材質/仕上】
・真鍮

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

NO.89PT38X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2の型番NO.89PT38X12のページです。
型番NO.89PT38X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2

近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2

    近畿 中間ソケット内ネジ 1/8

    近畿 中間ソケット内ネジ 1/8

      8.5mm ステム型プラグ

      8.5mm ステム型プラグ

        8.0mm ホースニップル

        8.0mm ホースニップル

          6.5mm 中間ホースジョイント

          6.5mm 中間ホースジョイント

            中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)

            中間ニップルソケット( 雄UNF/M6)

              G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

              G 1/4""x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

                近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8

                近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8

                  雌ねじカップリング

                  雌ねじカップリング

                    6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

                    6.5mm プラグ(ウレタンホース用)

                      Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

                      Rc 1/4"" 雌ねじプラグ

                        メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 近畿製作所(エアダスターガン) エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,646円 503円 342円 793円 672円 378円 961円 1,181円 1,257円 358円 337円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目  

                        近畿 中間異径ソケット 3/8×1/2のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました