(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8

近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,181円
税込単価
1,299円

【特長】・エアー配管用中間継ぎ手です。【用途】・エアー配管、回路中や末端のコネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 空気専用です。 

型番

NO.09PT14X38 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番特長用途使用流体トラスココード質量材質
NO.09PT14X38エアー配管用中間継ぎ手エアー配管、回路中や末端のコネクト圧縮空気805-068040g真鍮

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.09PT14X38

1個

1,181( 1,299円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】
・エアー配管、回路中や末端のコネクト
【商品仕様】
・使用流体:圧縮空気
・使用流体:圧縮空気
・R1/4xRc3/8のオスxメス継ぎ手
・トラスココード:805-0680
・質量:40g
【材質/仕上】
・真鍮

(i)ご注意

  • 空気専用です。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8の型番NO.09PT14X38のページです。
型番NO.09PT14X38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8

近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8

    近畿 ニップル 1/8

    近畿 ニップル 1/8

      近畿 異径ニップル 1/4×3/8

      近畿 異径ニップル 1/4×3/8

        近畿 ニップル PT3/8

        近畿 ニップル PT3/8

          近畿 異径ニップル 1/8×1/4

          近畿 異径ニップル 1/8×1/4

            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
            通常価格 1,181円 300円 389円 385円 578円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   5日目  

            近畿 異径ニップルソケット PT1/4×3/8のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト