(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,022円
税込価格
14,324円

【特長】・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 

型番

MIOR-220-12 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MIOR-220-12

1個

13,022( 14,324円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。
・紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
【用途】
・食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):200
・長さ(m):12
・厚さ(mm):2.0
・フラットタイプ
・別途専用金具あります(ハンガー・フレーム)。
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。) 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×300×12m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×12m

        アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×200×12m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールスモーク制電3×300

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電3×200×12m

                アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電3×200×12m

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×300×12m

                    アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール一般制電2×300×12m

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×12m

                        スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

                        スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール耐寒ライン3×200

                            メーカー アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス アキレス スワロン アキレス
                            通常価格 13,022円 18,553円 27,753円 11,814円 28,338円 72,255円 42,496円 16,722円 28,338円 16,722円 25,247円 11,387円 48,908円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×12mのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業場の出入り口
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/11
                            作業場の出入り口に設置しました。隙間が無くて、防虫効果が素晴らしいです。織り曲がることがありませんので、良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト