(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

攪拌ユニット SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

攪拌ユニット SUS304

通常価格(税別)
175,161円 ~ 502,489円
税込価格
192,677円 ~ 552,738円

【特長】・液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています・タンクに取り付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌機
  • 材質:
    SUS304
  • 付属品:
    撹拌羽根(2枚羽根)付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
最大トルク
トラスココード
トルク
空気消費量(L/min)
出力電圧
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
最低18/最高280
-
809-4315
0.18~0.65N・m
-
25W
3000

1個

175,161( 192,677円 )

11日目

最低18/最高280
-
809-4316
0.22~1.10N・m
-
40W
4000

1個

184,378( 202,816円 )

11日目

最低1/最高173
-
809-4317
2.84~12.25N・m
-
90W
8000

1個

502,489( 552,738円 )

11日目

最低100程度/最高1000
0.627N・m
809-4319
-
200(最大トルク時)
73.5W
3000

1個

230,473( 253,520円 )

11日目

最低100程度/最高900
1.37N・m
809-4320
-
260(最大トルク時)
125W
4000

1個

239,692( 263,661円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています
・タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です

・電気モータ仕様で、スピードコントローラにより回転数が任意に変えられます<KXシリーズ>
・エアモータ仕様で、スピードコントロールバルブで回転調整が可能です<KYシリーズ>
【用途】
・液体の撹拌に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

攪拌ユニット SUS304

攪拌ユニット SUS304

    加圧タンク用蓋

    加圧タンク用蓋

      東京理化 撹拌ポンプ STR-1

      東京理化 撹拌ポンプ STR-1

        コンテナベッセル CVシリーズ

        コンテナベッセル CVシリーズ

          土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

          土台付加圧タンク -口絞り型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

            マグミキサー

            マグミキサー

              ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 手動攪拌 COT

              ステンレス加圧タンク(ペイントタンク型) 手動攪拌 COT

                ヤマト ホットプレート付マグミキサー

                ヤマト ホットプレート付マグミキサー

                  攪拌機付加圧タンク -口絞り型-

                  攪拌機付加圧タンク -口絞り型-

                    加圧タンク 簡易圧送タイプ

                    加圧タンク 簡易圧送タイプ

                      塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                      塗料圧送タンク 自動(エアモータ)

                        土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                        土台付加圧タンク -広口型- 穴固定タイプ・穴選択タイプ

                          ステンレスベッセル SVFシリーズ

                          ステンレスベッセル SVFシリーズ

                            メーカー ユニコントロールズ ミスミ 東京理化器械 LIQUID SYSTEM ミスミ ヤマト科学 アネスト岩田 ヤマト科学 ミスミ ミスミ 明治機械製作所 ミスミ LIQUID SYSTEM
                            通常価格 175,161円 - 43,363円 32,162円 - 65,600円 180,471円 226,204円 - 34,180円 131,493円 - 75,458円
                            通常出荷日 11日目   4日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   4日目   7日目   6日目   4日目   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 撹拌機 - その他 - - - - ミキサー - - - - -
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 撹拌羽根(2枚羽根)付き - - - - - - - - - - - -

                            攪拌ユニット SUS304のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました