(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
41,500円
税込価格
45,650円

【特長】・消防法施行令第4条の3に適合しています。・可塑剤の移行を抑制し、他の...

詳細情報を確認する

型番

FU-RENF-OR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

性能・試験情報

防虫効果の仕組み

夜間光に寄ってくる虫は、人間には見えない主に紫外線域の光に感応して集まって来ます。
アキレス独自の技術により虫の眼に光と感じる波長域をカット、快適な作業空間を損なうことなく優れた防虫効果を得ることができます。
(注)この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。

 
アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ 性能試験01

全光線透過率グラフ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

FU-RENF-OR

1個

41,500( 45,650円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行令第4条の3に適合しています。
・可塑剤の移行を抑制し、他のプラスチック製品を傷めることの少ないノンマイグレFタイプです。
・オレンジ色でマーキング用としても使用できます。
【用途】
・防炎性能を要求される場所でのマーキング用として。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):1830
・長さ(m):50
・厚さ(mm):0.10
・酸素指数:25(JIS K-7201)
・酸素指数:277(JIS K-7201)
・トラスココード:516-0588
・質量:13kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ

    アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

    アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

      スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱

      スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 50m乱

        不燃カーテン

        不燃カーテン

          アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

          アキレス ミエール防虫防炎 2.0×300×30m

            耐熱カーテン

            耐熱カーテン

              スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱

              スワロン ハイパーカーテン 糸入防炎防虫オレンジ 30m乱

                間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”

                間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

                  アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防炎制電2×300×30m

                    スワロン ストリップドアーシート リブ付静電防虫オレンジ2t×200×30M巻

                    スワロン ストリップドアーシート リブ付静電防虫オレンジ2t×200×30M巻

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

                      アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×200×30m

                        アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m

                        アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 2.0mm×1220mm×10m

                          アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 3.0mm×1220mm×10m

                          アキレス 耐寒性ビニール フリゴソフト 3.0mm×1220mm×10m

                            メーカー アキレス アキレス スワロン スワロン アキレス スワロン スワロン スワロン アキレス スワロン アキレス アキレス アキレス
                            通常価格 41,500円 104,555円 92,183円 190,462円 77,717円 56,507円 102,252円 51,488円 63,092円 31,226円 42,496円 51,048円 76,794円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            アキレス 防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            印刷工場の虫飛来対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/05
                            蛍光灯の周囲にノレン状にしてぶら下げ使用しました
                            防炎性能がうたってあるので使用しました
                            紫外線カットしてあるので、蛍光灯に呼び寄せられる夜間に効果があるようでした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました