(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm

水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボールチェーン
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    バレル研磨仕上げ
  • トラスココード:
    849-0222
  • 質量(g):
    930
  • 使用荷重(kN):
    0.15
  • 線径d(mm):
    4.5
  • 全長(m):
    30
  • A(mm):
    6.4
  • JANコード:
    4982970682737

型番

4.5-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ボールチェーン材質[ステンレス] ステンレス
表面処理バレル研磨仕上げトラスココード849-0222
質量(g)930使用荷重(kN)0.15
線径d(mm)4.5全長(m)30
A(mm)6.4JANコード4982970682737

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4.5-R

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
・チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
【用途】
・水栓用・プレートの吊り下げ等に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):0.15
・A(mm):6.4
・d (mm):4.5
・JANコード:4982970682737
・質量:930g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mmの型番4.5-Rのページです。
型番4.5-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm

水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm

    ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス

    ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス

      ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

      ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

        ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)

        ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)

          TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5m

          TRUSCO チューブ保護ステンレスカットチェーン 5.0mmX5m

            メーカー 水本機械製作所 ユニット ユニット ユニット トラスコ中山
            通常価格 19,800円 1,186円 900円 648円 10,270円
            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   4日目   1日目  
            種類 ボールチェーン - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            表面処理 バレル研磨仕上げ - - - -
            トラスココード 849-0222 - - - -
            質量(g) 930 - - - -

            水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

            閉じる

            比較リスト