(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NUT3/8
ツータッチ継手(真鍮)NUT【100個入り】 タッチ(PACK)

ツータッチ継手(真鍮)NUT NUT3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,674円
税込単価
5,141円

【特長】・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています・ツータッチ...

詳細情報を確認する

型番

NUT3/8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NUT3/8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

METRIC

INCH

ツータッチ継手(真鍮)NUT METRIC外形図
ツータッチ継手(真鍮)NUT INCH外形図

規格表

METRIC

INCH

ツータッチ継手(真鍮)NUT METRIC規格表
ツータッチ継手(真鍮)NUT INCH規格表

型番リスト

型番
φD
L(mm)
T(mm)
H(Hex)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUT3/8

3/8
10.0
M14*1.0p
17

1パック

100個入り

4,674( 5,141円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサート付きタイプなので、耐圧、耐振動性に優れています
・ツータッチ方式の継手なので、チューブをより確実に接続、固定することができます
・ねじ部にコーティング処理がされており、効率的な配管が可能です
【用途】
・コンパクトな配管空間でチューブの維持力が大きく、脱着が簡単なネジ式締付継手です
・衝撃及び振動が激しい装置及び配管環境での使用が容易です

カタログ

 

Loading...

NUT3/8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツータッチ継手(真鍮)NUTの型番NUT3/8のページです。
型番NUT3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツータッチ継手(真鍮)NUT

ツータッチ継手(真鍮)NUT

    ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00

    ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00

      ホース継手 ホースジョイント用袋ナット HSN

      ホース継手 ホースジョイント用袋ナット HSN

        ホース用継手 袋ナット

        ホース用継手 袋ナット

          メーカー CDC SIN LING(シンリン) アソー ミスミ
          通常価格 2,096円 114円 108円 360円
          通常出荷日 5日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 関連部品(交換用部品) ホース用継手 部品 ナット

          ツータッチ継手(真鍮)NUTのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NUT3
          NUT3-1
          NUT3/16
          NUT4
          NUT5-1
          NUT5/16
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          φD L
          (mm)
          T
          (mm)
          H(Hex)
          (mm)

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          ----

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          ----

          2,362円

          ( 2,598円 )

          100個入り

          1パック -

          5日目~

          3/169.0M8*0.75p10

          2,096円

          ( 2,306円 )

          100個入り

          1パック -

          5日目~

          49.0M8*0.75p10

          -

          ( - )
          1個 -

          -

          ----

          3,126円

          ( 3,439円 )

          100個入り

          1パック -

          5日目~

          5/169.0M12*1.0p14

          ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました