(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンデーPET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンデーPET

通常単価(税別)
2,565円
税込単価
2,822円

【特長】・他樹脂に比べて低い燃焼カロリーで、燃やすと水と二酸化炭素に分解されま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。
    面取り処理が必要な場合は特注対応となりますのでお問い合わせ下さい。

型番

PG-1-L-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

サンデーPETの詳細

サンデーPET 使用イメージ

サンデーPET 使用イメージ

製品仕様

(単位:mm)

規格サイズ
厚みSSSML
0.5mm200×300300×450450×600450×900
1mm
1.5mm
2mm
3mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PG-1-L-2

450
900
2
4953463904056

1個

2,565( 2,822円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他樹脂に比べて低い燃焼カロリーで、燃やすと水と二酸化炭素に分解されます。
・ポリカーボネートに近い面衝撃強度があります。 耐薬品性にも優れています。
・他樹脂に比べて燃えにくい性質をもっています。
・冷間曲げ加工、超深絞り成形、打ち抜き加工などが可能です。
・全光線透過率87%と高い透明性を有しています。
【用途】
・サイン、ディスプレイ。プライスカード、収納ケース。
・電子部品容器。
・機械・ゲーム機のカバー。
・各種陳列什器 など。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は面取り加工なしの商品となります。
    面取り処理が必要な場合は特注対応となりますのでお問い合わせ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーPETの型番PG-1-L-2のページです。
型番PG-1-L-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンデーPET

サンデーPET

    厚み:2~3mm アクリル板

    厚み:2~3mm アクリル板

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

      イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 青 15×1000mm×1000mm

        帯電防止PET

        帯電防止PET

          樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

          樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

            超高分子ポリエチレンプレート

            超高分子ポリエチレンプレート

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

              イノアック ポリエチレンシートEVAフォーム 白 15×1000mm×1000mm

                メーカー アクリサンデー エスコ イノアック ミスミ ミスミ ミスミ イノアック
                通常価格 2,565円 3,160円 7,589円 - - - 7,381円
                通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                商品タイプ 素材 素材 - - - - -
                材質 【樹脂】PET 【樹脂】アクリル - - - - -
                カラー 透明 - - - - - -

                サンデーPETのレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                模型の窓
                評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                模型で窓ガラスの代わりに貼り付けました。
                抜群の透明度でいい感じの仕上がりにできました。
                ちなみに強力な両面テープで固定です。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                成型工場で使用
                評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                もともと市販品を購入していましたが、調べていってRoHS対応品であること、ミスミで証明書が出ること、値段を比較して安かったことでこの商品を選定しました。成型工場で金型の両サイドに製品が飛び散らないようにカットして貼り付けて使用しています。また、検査ラインで椅子に座って検査をする際に製品が滑りやすいように机に敷いて使用しています。使っていて支障はありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                治具のキリコ避け
                評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                治具の隙間にキリコが入らないようにこれでフタをしました。安価で丈夫なので重宝しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q PET樹脂の耐熱温度はどれくらいですか?
                A
                PET樹脂の熱変形温度は、約50~60°ぐらいです。炎天下の車内に放置すると、反りがでます。

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました