低摺動・高寿命を実現、放置応答性向上した空圧用電磁弁。【特長】・人と環境に優し...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
M3 / 4GD1・2・3R- (D)シリーズ 単体の寸法図
M3 / 4GD1・2・3R- (D)シリーズ 単体の寸法図
M3 / 4GD1・2・3R- (D)シリーズ 単体の寸法図
連数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 45.3 | 55.8 | 66.3 | 76.8 | 87.3 | 97.8 | 108.3 | 118.8 | 129.3 | 139.8 | 150.3 | 160.8 | 171.3 | 181.8 | 192.3 | 202.8 | 213.3 | 223.8 | 234.3 |
L1 | 30.3 | 40.8 | 51.3 | 61.8 | 72.3 | 82.8 | 93.3 | 103.8 | 114.3 | 124.8 | 135.3 | 145.8 | 156.3 | 166.8 | 177.3 | 187.8 | 198.3 | 208.8 | 219.3 |
L2 | 87.5 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | 137.5 | 150.0 | 150.0 | 162.5 | 175.0 | 187.5 | 200.0 | 212.5 | 212.5 | 225.0 | 237.5 | ||||
L3 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | 137.5 | 137.5 | 150.0 | 162.5 | 175.0 | 187.5 | 200.0 | 200.0 | 212.5 | 225.0 |
型番 |
ポート数 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
接続チューブ径 |
パイロット給気 |
切換の種類 デュアル3ポート弁 |
手動装置 |
電線接続記号 |
電線接続 |
オプション |
サージキラー・ランプ |
マウントタイプ |
パイロット排気方式 |
Rc(R)種詳細 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5ポート弁
|
2位置エキゾースト
|
ダブル
|
DC24V
|
自己保持
|
ワンタッチ継手
|
-
|
63~100
|
0.2~0.7
|
φ8
|
内部
|
-
|
ノンロック・ロック共用
|
なし
|
グロメットリード線(300mm)
|
-
|
なし
|
直接マウントタイプ
|
集中排気タイプ(パイロット排気チェック弁内蔵)
|
-
| 1個 | 5,457円(
6,003円
) | 9日目 | |
5ポート弁
|
2位置エキゾースト
|
ダブル
|
DC24V
|
自己保持
|
ワンタッチ継手
|
-
|
63~100
|
0.2~0.7
|
-
|
内部
|
-
|
-
|
-
|
グロメットリード線
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 8日目 |
Loading...
低摺動・高寿命を実現、放置応答性向上した空圧用電磁弁。
【特長】
・人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ
・Φ20~100までのシリンダ駆動に適している
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)
・異物トラブルの防止
【用途】
・エアシリンダーの操作、エアオペレートバルブの操作に