(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁。【特長】・新しいコイル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックにかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)

4GE1シリーズの外形寸法図

4GE1シリーズの外形寸法図

4GE1シリーズの外形寸法図

4GE1シリーズの外形寸法図

4GE1シリーズの外形寸法図

4GE1シリーズの外形寸法図

E形コネクタタイプ(E)の外形寸法図

E形コネクタタイプ(E)の外形寸法図

EJ形コネクタタイプ(E※※J)の外形寸法図

EJ形コネクタタイプ(E※※J)の外形寸法図

4GE110Rの外形寸法図

4GE110Rの外形寸法図

4GE110Rの外形寸法図

4GE110Rの外形寸法図

4GE110Rの外形寸法図

4GE110Rの外形寸法図

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
電線接続記号
電線接続
サージキラー・ランプ
パイロット排気方式
Rc(R)種詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
Rc
1/4
40~80
0.2~0.7
内部
-
ノンロック・ロック共用
なし
グロメットリード線(300mm)
なし
集中排気タイプ(パイロット排気チェック弁内蔵)
-

1個

6,356( 6,992円 )

9日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
Rc
-
40~80
0.2~0.7
内部
-
-
-
グロメットリード線
-
-
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁。
【特長】
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・異物トラブルの防止
・低摺動・高寿命を実現。放置応答性向上
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

    ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

    ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

        電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

        電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

            ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

            ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                  電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

                  電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ4000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン・プラグリード 単体ユニット VQ4000シリーズ

                        直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                        直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

                          電磁弁付バルブブロック単品 N4GB2Rシリーズ

                          電磁弁付バルブブロック単品 N4GB2Rシリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC CKD SMC CKD SMC SMC CKD SMC SMC CKD CKD
                            通常価格 - - 7,521円 - 4,589円 - 7,224円 858円 - 10,497円 1,389円 - -
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~  
                            用途 単体使用 単体使用 - マニホールド用単体 - 単体使用 - - マニホールド用単体 単体使用 - - マニホールド用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース - ダイレクト - - マニホールドベース ダイレクト - - マニホールドベース
                            仕様 無給油 - 防滴 / 無給油 無給油 - 無給油 オゾン対応 / 無給油 - - - - 低真空圧対応 / オゾン対応 / 無給油 -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール - 直動式ポペット パイロット式スプール

                            ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手動操作弁で手動操作をおこなったのですが、電磁弁が正常動作していないようです。
                            A
                            当製品はパイロット式で、エア圧を利用して動作します。恐れ入りますが、エアが給気されていないか、2次側が大気解放となり圧がたっていない等のご状況はないでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q シリンダロッドを直接手で操作しようとしても、動かせないのですが?ABR接続弁に複動シリンダを使用しています。
                            A
                            以下をご確認いただけますでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            誤作動防止弁はチェック弁です。無加圧時にシリンダロッドを直接操作するとチェック弁が働き、シリンダロッドは動きませんのでご注意ください。
                            一般に、マニホ−ルドで、単動シリンダやABR接続弁に接続された複動シリンダは他のシリンダの駆動による排気圧の回り込みの影響で誤作動する場合があります。
                            4Gシリーズのマニホールドには、この誤作動を防止するための「排気誤作動防止弁」内蔵が、排気圧の回り込みのないオールポートブロック弁とPAB接続弁を除き選択できます。ただし、低摺動シリンダ等の微量の漏れ、圧力が作動に影響する機器をご使用される時は機能を満足できない場合があります。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました