(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップした空圧用電磁弁。【特長】・人...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

さらなる進化を遂げた、新しい3GD1・2・3R/4GD1・2・3Rシリーズ

安全性

  • 手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
  • 誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)
  • 異物トラブルの防止

信頼性

  • 低摺動・高寿命を実現
  • 放置応答性向上

使いやすさ

  • 配線コネクタ上・横共用
  • 回転式コネクタを採用

 

記号内容機種形番
3GD13GD23GD34GD14GD24GD3
切換位置区分
12位置シングル   
22位置ダブル   
33位置オールポートブロック   
43位置ABR接続   
53位置PAB接続   
12位置シングルノーマルクローズ(注1)   
112位置シングルノーマルオープン(注1)   
663ポート弁2個内蔵形(注2)A側弁:ノーマルクローズ    
B側弁:ノーマルクローズ
接続口径
ポート4(A)・2(B)ポートP・R1・R2ポート
C4φ4ワンタッチ継手M5Rc1/8 M5Rc1/8 
C6φ6ワンタッチ継手M5Rc1/8Rc1/4M5Rc1/8Rc1/4
C8φ8ワンタッチ継手 Rc1/8Rc1/4 Rc1/8Rc1/4
C10φ10ワンタッチ継手  Rc1/4  Rc1/4
M5M5M5  M5  
06Rc1/8 Rc1/8  Rc1/8 
08Rc1/4  Rc1/4  Rc1/4
電線接続
電線接続一覧表をご覧ください
オプション
無記号ノンロック・ロック共用手動装置
H排気誤作動防止弁付(注3)
P取付板付
Aオゾン・切削油対応
FA・Bポートフィルタ内蔵(注4)
パイロット排気方式
無記号集中排気タイプ(パイロット排気チェック弁内蔵)
C大気解放タイプ
電圧
1AC100V(整流回路内蔵)
2AC200V(整流回路内蔵)(注5)  
3DC24V
4DC12V

注1 3GDノーマルクローズ形については、配管接続は2(B)、3(R2)ポートをプラグ封止しております。また、3GDノーマルオープン形については、5(R1)ポートへのプラグ封止はお避けください。作動不良の原因となります。
注2 外形寸法はそれぞれの2位置ダブルソレノイドと同寸法です。
注3 3位置オールポートブロックとPAB接続には排気誤作動防止弁付仕様はありません。
注4 Pポートは標準でフィルタを内蔵しております。
注5 DIN端子箱のみ対応しております。

 

電線接続一覧

電線接続一覧

注6 グロメットリード線仕様はDC電圧のみ対応しています。
注7 ランプは端子箱に付属します。
注8 AC電圧は整流回路付となります。

電線接続(単体バルブ・個別配線マニホールド)

無記号(グロメットリード線)リード線長さ : 300mm

無記号(グロメットリード線)リード線長さ : 300mm

E1E3(E形コネクタ、ソケット端子添付)

E1E3(E形コネクタ、ソケット端子添付)

E0E2(E形コネクタ)リード線長さ : 300、500、1,000、 2,000、 3,000mm

E0E2(E形コネクタ)リード線長さ : 300、500、1,000、 2,000、 3,000mm

B(DIN端子箱)

B(DIN端子箱)

E0NE2N(E形コネクタ、ソケットなし)

E0NE2N(E形コネクタ、ソケットなし)

BN(DIN端子箱、端子箱なし)

BN(DIN端子箱、端子箱なし)

E0※JE2※J(EJ形コネクタ)リード線長さ : 1、2、3m

E0※JE2※J(EJ形コネクタ)リード線長さ : 1、2、3m

 
2位置シングルノーマルクローズ グロメットリード線(無記号)の寸法図

2位置シングルノーマルクローズ グロメットリード線(無記号)の寸法図

取付板付タイプ(P)の寸法図

取付板付タイプ(P)の寸法図

M5ねじタイプ(M5)の寸法図

M5ねじタイプ(M5)の寸法図

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
接続チューブ径
切換の種類 デュアル3ポート弁
電線接続記号
電線接続
オプション
サージキラー・ランプ
機種形番
パイロット排気方式
Rc(R)種詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート弁
2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
φ6
-
無記号
グロメットリード線(300mm)
なし
なし
4GD1
集中排気タイプ(パイロット排気チェック弁内蔵)
-

1個

4,312( 4,743円 )

7日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
シングル
DC12V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
-
-
グロメットリード線
-
-
-
-
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップした空圧用電磁弁。
【特長】
・人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁
・Φ20~100までのシリンダ駆動に適している
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

    ダイレクト配管 3GA1・2・3R/4GA1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

    ダイレクト配管 3GA1・2・3R/4GA1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

      マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体

      マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体

        ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

        ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

          ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

          ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

            ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

            ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

              ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 4GD1・2・3シリーズ

              ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 4GD1・2・3シリーズ

                ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

                ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

                  制御機器直動形100シリーズ

                  制御機器直動形100シリーズ

                    【在庫品】ダイレクト配管 4GA1・2・3シリーズ 単体バルブ

                    【在庫品】ダイレクト配管 4GA1・2・3シリーズ 単体バルブ

                      制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                      制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                        食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

                        食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

                          スタンダード電磁弁F10シリーズ

                          スタンダード電磁弁F10シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD コガネイ CKD コガネイ CKD コガネイ
                            通常価格 - - - - - - - - 6,516円 8,000円 7,528円 - 5,485円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   7日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 単体使用 単体使用 - 単体使用 マニホールド用単体 単体バルブ(ベース搭載用) マニホールド用単体 マニホールド用単体 - 単体使用 - 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 マスタバルブ 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト - マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - ダイレクト - マニホールドベース -
                            仕様 無給油 - 無給油 - 無給油 無給油 無給油 - - 標準 / 無給油 無給油 - -
                            定格圧力(MPa) 0.2~0.7 - - - - - - - - - 0~0.7 - -

                            ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手動操作弁で手動操作をおこなったのですが、電磁弁が正常動作していないようです。
                            A
                            当製品はパイロット式で、エア圧を利用して動作します。恐れ入りますが、エアが給気されていないか、2次側が大気解放となり圧がたっていない等のご状況はないでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q シリンダロッドを直接手で操作しようとしても、動かせないのですが?ABR接続弁に複動シリンダを使用しています。
                            A
                            以下をご確認いただけますでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            誤作動防止弁はチェック弁です。無加圧時にシリンダロッドを直接操作するとチェック弁が働き、シリンダロッドは動きませんのでご注意ください。
                            一般に、マニホ−ルドで、単動シリンダやABR接続弁に接続された複動シリンダは他のシリンダの駆動による排気圧の回り込みの影響で誤作動する場合があります。
                            4Gシリーズのマニホールドには、この誤作動を防止するための「排気誤作動防止弁」内蔵が、排気圧の回り込みのないオールポートブロック弁とPAB接続弁を除き選択できます。ただし、低摺動シリンダ等の微量の漏れ、圧力が作動に影響する機器をご使用される時は機能を満足できない場合があります。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました