(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,919円 ~ 87,956円  特別価格 
税込価格
83,511円 ~ 96,752円  特別価格 

新協和 掲示板・看板・案内板 アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-B...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC,SLC):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(W)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1175
4549396428006

1個

75,919円

62,003

( 68,203円 )

14日目

1175
4549396428013

1個

75,919( 83,511円 )

14日目

1775
4549396428020

1個

87,956円

71,833

( 79,016円 )

14日目

1775
4549396428037

1個

87,956円

71,833

( 79,016円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

新協和 掲示板・看板・案内板 アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

      屋外サイン(SK-EA-HL)

      屋外サイン(SK-EA-HL)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

          屋外サイン(SK-EA-H)

          屋外サイン(SK-EA-H)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

              アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

                アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                  アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                  アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

                    ステンレス掲示板(SK-400特)

                    ステンレス掲示板(SK-400特)

                      行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

                      行事予定掲示板(ホワイトボード)吊下型 SMS-924Y・SMS-925Y

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

                          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 75,919円 180,539円 157,485円 280,529円 160,707円 262,735円 93,538円 18,149円 80,549円 25,925円 14,340円 82,400円 138,876円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ アルミ押出型材 アルミ押出型材
                            高さ(H)(mm) 865 950 900 950 900 930 960 - 900 - - 630 950
                            厚さ(D)(mm) 32 100 - 100 - 110 24 - 30 - - 80 100
                            掲示板仕上 表面:レザー 裏面:ガルバニウム鋼板 レザー - レザー - レザー 表面:レザーグリーン 裏面:アルミ板 - 表面:レザー 裏面:アルミ板 - - レザー レザー

                            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト