(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
163,873円 ~ 361,076円
税込価格
180,260円 ~ 397,184円

【特長】・汎用性の高い蛍光灯と省エネ、メンテナンス性にすぐれたLEDの選択が可...

詳細情報を確認する

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC,SC,SLC):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
照明
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1250
1850
レザー
アイボリー
LED付
4549396427306

1個

337,005( 370,706円 )

14日目

1250
1850
レザー
アイボリー
標準
4549396427313

1個

262,939( 289,233円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
LED付
4549396427337

1個

337,005( 370,706円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
標準
4549396427344

1個

262,939( 289,233円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グリーン
LED付
4549396427368

1個

361,076( 397,184円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グリーン
標準
4549396427375

1個

287,009( 315,710円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グレー
LED付
4549396427399

1個

361,076( 397,184円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グレー
標準
4549396427405

1個

287,009( 315,710円 )

14日目

1250
1850
レザー
アイボリー
LED付
4549396427429

1個

337,005( 370,706円 )

14日目

1250
1850
レザー
アイボリー
標準
4549396427436

1個

262,939( 289,233円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
LED付
4549396427450

1個

337,005( 370,706円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
標準
4549396427467

1個

262,939( 289,233円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い蛍光灯と省エネ、メンテナンス性にすぐれたLEDの選択が可能です。
・LED照明付は、目かくしプレートが付きます。
・蛍光灯なし(標準品)、蛍光灯付又はLED照明付をご指示下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2060-BC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2080-SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

        アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6036-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

          アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6034-BC・SLC)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-6035)

              アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

              アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

                  アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                  アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                    屋外サイン(SK-EA)

                    屋外サイン(SK-EA)

                      アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

                      アルミ屋外掲示板(2本脚型オープン型)(SK-8071-BC,SLC)

                        木製枠案内板 SK-408W

                        木製枠案内板 SK-408W

                          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8040N-BC・SLC)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 163,873円 262,735円 280,529円 75,919円 93,538円 80,549円 125,915円 82,400円 41,025円 147,945円 180,539円 199,056円 89,279円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 タモ材 アルミ押出型材
                            仕様 2本脚型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 - - - 壁付型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 - - 2本脚オープン型カムロック錠 - 壁付オープン型ターンキャッチ錠
                            本体仕上 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - - - - アルマイト処理 - アルマイト処理(ブロンズ) アルマイト処理 UV印刷 -
                            厚さ(D)(mm) 100 110 100 32 24 30 100 80 40 - 100 15 70

                            アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました