(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
125,915円 ~ 299,045円
税込価格
138,507円 ~ 328,950円

アルミ屋外掲示板(壁付型)【特長】・フレームはシルバー(SLC)/ブロンズ(B...

詳細情報を確認する

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

SK-2070-1-BC(標準) イメージ

SK-2070-1-BC(標準) イメージ

アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-2070-1-BC、SC、SLC)の寸法

(単位:mm)

アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-2070-1-BC、SC、SLC)の寸法図

アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-2070-1-BC、SC、SLC)の寸法図

商品記号仕様材質寸法仕上重量
HWD
SK-2070-1-SLC壁付型シリンダー錠アルミ押出型材9501,250100本体:アルマイト処理
掲示板:レザー
(グリーン・アイボリー)
シルバー約28kg
SK-2070-2-SLC9501,850100約41kg
SK-2070-3-SLC1,2501,850100約54kg
SK-2070-1-BC壁付型シリンダー錠アルミ押出型材9501,250100本体:アルマイト処理
掲示板:レザー
(グリーン・アイボリー)
ブロンズ約28kg
SK-2070-2-BC9501,850100約41kg
SK-2070-3-BC1,2501,850100約54kg
SK-2070-1-SC壁付型シリンダー錠アルミ押出型材9501,250100本体:アルマイト処理
掲示板:レザー
(グリーン・アイボリー)
ステンカラー約28kg
SK-2070-2-SC9501,850100約41kg
SK-2070-3-SC1,2501,850100約54kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(H)(mm)
幅(W)(mm)
掲示板仕上
掲示板色
照明
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1250
1850
レザー
アイボリー
LED付
4549396426101

1個

275,900( 303,490円 )

14日目

1250
1850
レザー
アイボリー
標準
4549396426118

1個

201,833( 222,016円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
LED付
4549396426132

1個

275,900( 303,490円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
標準
4549396426149

1個

201,833( 222,016円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グリーン
LED付
4549396426163

1個

299,045( 328,950円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グリーン
標準
4549396426170

1個

224,979( 247,477円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グレー
LED付
4549396426194

1個

299,045( 328,950円 )

14日目

1250
1850
ピンマグ
グレー
標準
4549396426200

1個

224,979( 247,477円 )

14日目

1250
1850
レザー
アイボリー
LED付
4549396426224

1個

275,900( 303,490円 )

14日目

1250
1850
レザー
アイボリー
標準
4549396426231

1個

201,833( 222,016円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
LED付
4549396426255

1個

275,900( 303,490円 )

14日目

1250
1850
レザー
グリーン
標準
4549396426262

1個

201,833( 222,016円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ屋外掲示板(壁付型)
【特長】
・フレームはシルバー(SLC)/ブロンズ(BC)/ステンカラー(SC)から選択可能です。
・板面はグリーン/アイボリー、グレーから選択可能です。
・LED照明は目かくしプレート付です。
・L型取付金具が付属です。
・安全性の高いコーナーパーツを使用します。
【用途】
・マンション等の屋外設置の連絡掲示用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

    アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2071-BC・SC・SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

      アルミ屋外掲示板(2本脚型)(SK-2091-SLC)

        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

        アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-T

          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

          アルミ屋外掲示板(壁付オープン型)(SK-8070-BC,SLC)

            ステンレス掲示板(SK-400特)

            ステンレス掲示板(SK-400特)

              アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

              アルミ屋外掲示板(壁付型)(SK-6020)

                ステンレス掲示板(SK-402)

                ステンレス掲示板(SK-402)

                  木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                  木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052

                    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                    アルミ掲示板(吊下型)(SMS-20/SMS-21/SMS-22)

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                      アルミ掲示板(後付フレーム型) SK-420-Y

                        ステンレス掲示板(SK-401-S)

                        ステンレス掲示板(SK-401-S)

                          アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                          アルミ掲示板(アルミ)(SMS-10-13)

                            メーカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
                            通常価格 125,915円 163,873円 82,400円 19,444円 138,876円 25,925円 41,025円 44,626円 11,112円 18,149円 19,444円 11,482円 19,073円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ)
                            材質(本体) アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ押出型材 アルミ アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) アルミ押出型材 ステンレス(SUS304) 合成木材+オレフィンシート アルミ アルミ ステンレス(SUS304) アルミ
                            仕様 壁付型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 2本脚型シリンダー錠 - 壁付オープン型カムロック錠 - - - - 金具スライド式 - - -
                            厚さ(D)(mm) 100 100 80 - 100 - 40 - 22 - - - -

                            アルミ屋外掲示板(壁付型) SK-2070型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました