(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,337円 37,814円
税込単価
43,271円 41,595円

重量パネル取り付け専用のオプション部品として展開している棚関連部品。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材料:
    金属
  • 仕様:
    メスクリップ 埋込穴加工用治具

型番

171-009-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具の仕様について

仕様メスクリップ埋込穴加工用治具
品番171-009-1

この商品の使用例について

使用例

使用例

このシリーズの使用上の注意について

  • ※ クリップの取付位置出しは、必ず治具を使用して現物合わせで行ってください。
  • ※ クリップの結合部にはわずかな遊びがあるため、まったく動かないような固定はできません。
  • ※ 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度や固定の度合いをご確認ください。
  • ※ メスクリップは、天井パネルなど引抜荷重がかかる用途で使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171-009-1

1個

39,337円

37,814

( 41,595円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量パネル取り付け専用のオプション部品として展開している棚関連部品。
【特長】
・再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け、取り外しが簡単にできる。
・どの取り付け方でもクリップは表から見えず、空間や什器のデザイン性を損なわない。
【用途】
・重量パネル取り付け用のクリップのパーツ部品として最適。
・使用できなくなった際の交換用として利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具の型番171-009-1のページです。
型番171-009-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具

    HS-2B用ホルダー HS-DR

    HS-2B用ホルダー HS-DR

      LI リジッドレール・バスケット

      LI リジッドレール・バスケット

        ケーブルマネージャー 214-0108型

        ケーブルマネージャー 214-0108型

          ステンレス端末金具 C-1994-D

          ステンレス端末金具 C-1994-D

            ステンレス端末金具 C-1994-C

            ステンレス端末金具 C-1994-C

              端末金具 C-993-C

              端末金具 C-993-C

                LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT

                  LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

                  LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

                    LAMP パネル吊金具 AUH型

                    LAMP パネル吊金具 AUH型

                      LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

                      LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                        通常価格 39,337円 3,698円 28,756円 848円 1,350円 1,600円 884円 25,884円 19,350円 1,200円 738円
                        通常出荷日 3日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 関連部品 関連部品 - - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - -
                        材料 金属 - - - - - - ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - -
                        仕様 メスクリップ 埋込穴加工用治具 ホルダー - - - - - - - - -

                        ボタンフィックス メスクリップ埋込穴加工用治具のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました