(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧弁。【特長】・安全機能を備え、信頼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

内部構造

N4GBタイプ

省配線ブロックマニホールド MN4GB1・2R-T シリーズ バルブ単体 N4GBタイプ内部構造図

N3GBタイプ

省配線ブロックマニホールド MN4GB1・2R-T シリーズ バルブ単体 N3GBタイプ内部構造図

主要部品リスト

N4GBタイプ
N3GBタイプ
品番部品名称材質
1コイル組立
2パイロット排気チェック弁水素化ニトリルゴム
3ピストンD組立
4手動装置樹脂
5ピストン室樹脂
6手動保護カバー樹脂
7スプール組立
8プレート樹脂
9ボディアルミニウム合金ダイカスト
10ピストンS組立
11キャップ樹脂
12誤作動防止弁
13バルブブロック樹脂
品番部品名称材質
1コイル組立
2パイロット排気チェック弁水素化ニトリルゴム
3ピストン組立
4手動装置樹脂
5ピストン室樹脂
6手動保護カバー樹脂
7スプール組立
8プレート樹脂
9ボディアルミニウム合金ダイカスト
10誤作動防止弁
11バルブブロック樹脂

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
端子・コネクタピン配列方式
継手種詳細
片側プラグ仕様
プラグポート
省配線接続、シリアル伝送
サージキラー・ランプ
省配線モール
省配線接続、シリアル伝送
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート弁
2位置エキゾースト
シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
20~40
0.2~0.7
φ4
内部
-
ノンロック・ロック共用
標準配線
標準
なし
-
リード線なし(ソケットなし)
サージキラー・ランプ付
-
-

1個

5,756( 6,332円 )

8日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
シングル
無給油
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
20~40
-
φ4
-
-
-
-
標準
なし
-
-
-
なし
リード線なし(ソケットなし)、サージキラー・ランプ付

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧弁。
【特長】
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)
・異物トラブルの防止
・低摺動・高寿命を実現
・放置応答性向上
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

    電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

    電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

      ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

      ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

        電磁弁付バルブブロック単品 N4GB2Rシリーズ

        電磁弁付バルブブロック単品 N4GB2Rシリーズ

          ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・2シリーズ

          ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・2シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

            5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

              ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

              ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SQ1000シリーズ

                  ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

                  ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

                    ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

                    ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

                      ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                      ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                        5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ

                          小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

                          小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD SMC CKD SMC CKD CKD CKD SMC クロダニューマティクス
                            通常価格 - - - - - 138円 - 4,589円 - - - 5,989円 24,021円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   5日目~   19日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 66日目  
                            用途 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 - マニホールド用単体 マニホールド搭載用単体 マニホールド用単体 単体使用 単体使用 - 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - サブベース/マニホールドベース
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式ポペット
                            配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 - サブベース配管 ダイレクト配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管

                            電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手動操作弁で手動操作をおこなったのですが、電磁弁が正常動作していないようです。
                            A
                            当製品はパイロット式で、エア圧を利用して動作します。恐れ入りますが、エアが給気されていないか、2次側が大気解放となり圧がたっていない等のご状況はないでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q シリンダロッドを直接手で操作しようとしても、動かせないのですが?ABR接続弁に複動シリンダを使用しています。
                            A
                            以下をご確認いただけますでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            誤作動防止弁はチェック弁です。無加圧時にシリンダロッドを直接操作するとチェック弁が働き、シリンダロッドは動きませんのでご注意ください。
                            一般に、マニホ−ルドで、単動シリンダやABR接続弁に接続された複動シリンダは他のシリンダの駆動による排気圧の回り込みの影響で誤作動する場合があります。
                            4Gシリーズのマニホールドには、この誤作動を防止するための「排気誤作動防止弁」内蔵が、排気圧の回り込みのないオールポートブロック弁とPAB接続弁を除き選択できます。ただし、低摺動シリンダ等の微量の漏れ、圧力が作動に影響する機器をご使用される時は機能を満足できない場合があります。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました