(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した5ポート弁。【特長】・主弁の摺動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

個別配線ブロックマニホールド MN4GA1・2Rシリーズ バルブ単品の仕様

個別配線ブロックマニホールド MN4GA1・2Rシリーズ バルブ単品 イメージ

個別配線ブロックマニホールド MN4GA1・2Rシリーズ バルブ単品 イメージ

4GA1

 

(単位:g)

 

ブロック種類質量
電磁弁付バルブブロックN3GA110R-C6-370
N3GA1110R-C6-370
N4GA110R-C6-370
N4GA120R-C6-387
N4GA130R-C6-3
N4GA140R-C6-3
N4GA150R-C6-3
91
N3GA1660R-C6-387
マスキングプレート付バルブブロックN4GA1R-MP34
給排気ブロックN4G1R-Q-858
N4G1R-QK-860
エンドブロックN4G1R-E60
N4G1R-EX60
仕切りブロックN4G1R-S45

4GA2

 

(単位:g)

 

ブロック種類質量
電磁弁付バルブブロックN3GA210R-C8-3129
N3GA2110R-C8-3129
N4GA210R-C8-3129
N4GA220R-C8-3147
N4GA230R-C8-3
N4GA240R-C8-3
N4GA250R-C8-3
159
N4GA2660R-C8-3147
マスキングプレート付バルブブロックN4GA2R-MP66
給排気ブロックN4G2R-Q-1083
N4G2R-QK-1085
エンドブロックN4G2R-E84
N4G2R-EX85
仕切りブロックN4G2R-S60

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
電線接続記号
電線接続
オプション
サージキラー・ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート弁
3位置A・B・R接続
ダブル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
40~80
-
φ6
-
-
ノンロック・ロック共用
-
E21
-
-

1個

-( - )

8日目

5ポート弁
3位置A・B・R接続
ダブル
DC24V
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(スプリングリターン)
ワンタッチ継手
-
40~80
0.2~0.7
φ6
内部
-
ノンロック・ロック共用
E21
E形コネクタ(リード線1000mm、上・横方向共用)
排気誤作動防止弁付
サージキラー・ランプ付

1個

10,440( 11,484円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した5ポート弁。
【特長】
・主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現
・放置応答性向上
【用途】
・汎用装置に最適

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズ

    5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ

    5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700シリーズ

        ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

        ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

          5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

          5.0MPa対応 パイロット形3ポートソレノイドバルブ VCH400シリーズ

            小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

            小形4ポート2位置直動形電磁弁 VA01/PSC24

              3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

                小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                    個別配線マニホールド M4KB1シリーズ 電磁弁単体

                    個別配線マニホールド M4KB1シリーズ 電磁弁単体

                      ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

                      ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

                        制御機器直動形100シリーズ

                        制御機器直動形100シリーズ

                          制御機器直動形200シリーズ

                          制御機器直動形200シリーズ

                            メーカー CKD SMC SMC CKD SMC クロダニューマティクス SMC SMC SMC CKD CKD コガネイ コガネイ
                            通常価格 - 42,499円 3,989円 - 63,537円 24,021円 2,689円 5,989円 10,667円 - - 6,516円 8,057円
                            通常出荷日 5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   66日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 マニホールド用単体 単体使用 - マニホールド用単体 単体使用 単体使用 - - - マニホールド用単体 単体使用 - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース ダイレクト - マニホールドベース ダイレクト サブベース/マニホールドベース - - - マニホールドベース マニホールドベース - -
                            仕様 無給油 防滴 - - 標準 / 防滴 標準 - 標準 無給油 / 低電流 - 無給油 - -
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式ポペット 直動式ポペット 直動式スプール 直動式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール 直動式スプール

                            電磁弁付バルブブロック単体 N4GA2Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IP65タイプはありますか?
                            A
                            MW4Gシリーズがございます。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました