(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,088円 ~ 51,689円
税込価格
14,397円 ~ 56,858円

【特長】●内側を吊り車が走行するための軌道です。【用途】●内側を吊り車が走行す...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
耐荷重
全長
A
B
C
D
E
板厚
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
1820
45
39
12
36.6
5
1.2
4968957402482
165-9979
2.59

1個

13,088( 14,397円 )

1日目

35
2730
45
39
12
36.6
5
1.2
4968957402499
165-9987
3.9

1個

19,175( 21,093円 )

1日目

35
3640
45
39
12
36.6
5
1.2
4968957402505
165-9995
5.2

1個

26,066( 28,673円 )

1日目

75
1820
57
44
14
41
6.5
1.5
4968957402703
166-0004
3.94

1個

13,991( 15,390円 )

1日目

75
2730
57
44
14
41
6.5
1.5
4968957402710
166-0012
5.92

1個

20,464( 22,510円 )

1日目

75
3640
57
44
14
41
6.5
1.5
4968957402727
166-0021
7.88

1個

27,862( 30,648円 )

1日目

125
1820
71
54
17.5
50
8.5
2
4968957403038
166-0039
6.55

1個

21,689( 23,858円 )

1日目

125
2730
71
54
17.5
50
8.5
2
4968957403045
166-0047
9.83

1個

30,587( 33,646円 )

1日目

125
3640
71
54
17.5
50
8.5
2
4968957403052
166-0055
13.1

1個

41,497( 45,647円 )

1日目

250
1820
90
67
21
61
15
3
4968957403250
498-3246
12.5

1個

33,815( 37,197円 )

1日目

250
2730
90
67
21
61
15
3
4968957403267
498-3254
18.8

1個

51,689( 56,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●内側を吊り車が走行するための軌道です。

【用途】
●内側を吊り車が走行するための軌道として。
●ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ドアハンガー ハンガーレールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました