(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

低摺動・高寿命を実現、放置応答性向上した空圧用電磁弁。【特長】・人と環境に優し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
電線接続記号
電線接続
接続チューブ径(P・R1・R2ポート)
オプション
サージキラー・ランプ
機種形番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ4
内部
-
ノンロック・ロック共用
無記号
グロメットリード線(300mm)
Rc1/8
なし
なし
3GA1

1個

3,872( 4,259円 )

8日目

3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
0.2~0.7
φ4
内部
-
-
-
グロメットリード線
Rc1/8
-
-
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低摺動・高寿命を実現、放置応答性向上した空圧用電磁弁。
【特長】
・人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧弁
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ
・Φ20~100までのシリンダ駆動に適している
・連続通電OK(低発熱・省電力回路付)
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・誤動作トラブルを抑制(金属ベース、樹脂ブロックかかわらず排気誤作動防止弁を標準装備)
・異物トラブルの防止
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ

    ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 4GD1・2・3シリーズ

    ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 4GD1・2・3シリーズ

      ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

      ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

        マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体

        マスタバルブ 4GA3-Rシリーズ単体

          ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

          ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

            電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

            電磁弁付バルブブロック単品 N4GB1Rシリーズ

              食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

              食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

                ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

                ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

                  電磁弁付バルブブロック単品 N4GB2Rシリーズ

                  電磁弁付バルブブロック単品 N4GB2Rシリーズ

                    ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・2シリーズ

                    ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・2シリーズ

                      ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

                      ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

                        ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

                        ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3R-A2Nシリーズ

                          電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

                          電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   7日目~   3日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   7日目~   5日目~   8日目~   5日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            用途 単体バルブ(ベース搭載用) マニホールド用単体 マニホールド用単体 - 単体使用 マニホールド用単体 単体使用 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 単体使用 マニホールド用単体 マニホールド用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 マスタバルブ 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース
                            仕様 無給油 無給油 - 無給油 - - - 無給油 - 無給油 無給油 - 無給油
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール

                            ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            空圧機器の保守部品
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/25
                            商品ページの絞り込み条件で型番を探しやすくて便利です。
                            国内のサイトでは、MiSUMiさんのページがピカ一です。
                            物は国内メーカ品なので問題ないでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験機の部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            納期が掛かりますがとにかく在庫があって助かりました。
                            まだ入荷されていませんが、待っております。
                            よろしくお願いいたします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手動操作弁で手動操作をおこなったのですが、電磁弁が正常動作していないようです。どのようにすればよいですか。
                            A
                            当製品はパイロット式で、エア圧を利用して動作します。恐れ入りますが、エアが給気されていないか、2次側が大気解放となり圧がたっていない等のご状況はないでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q シリンダロッドを直接手で操作しようとしているのですが、動きません。ABR接続弁に複動シリンダを使用しています。どうすればよいでしょうか。
                            A
                            以下をご確認いただけますでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            誤作動防止弁はチェック弁です。無加圧時にシリンダロッドを直接操作するとチェック弁が働き、シリンダロッドは動きませんのでご注意ください。
                            一般に、マニホ−ルドで、単動シリンダやABR接続弁に接続された複動シリンダは他のシリンダの駆動による排気圧の回り込みの影響で誤作動する場合があります。
                            4Gシリーズのマニホールドには、この誤作動を防止するための「排気誤作動防止弁」内蔵が、排気圧の回り込みのないオールポートブロック弁とPAB接続弁を除き選択できます。ただし、低摺動シリンダ等の微量の漏れ、圧力が作動に影響する機器をご使用される時は機能を満足にできない場合があります。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました