(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧弁。【特長】・安全機能を備え、信頼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4GB110R

2位置シングル グロメットリード線(無記号)

ベース配管 3GB1・2R/4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ 4GB110Rの2位置シングル グロメットリード線(無記号)外形図

E形コネクタタイプ(E)

ベース配管 3GB1・2R/4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ 4GB110RのE形コネクタタイプ(E)外形図

注:( )内はAC電圧時

EJ形コネクタタイプ(E※※J)

ベース配管 3GB1・2R/4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ 4GB110RのEJ形コネクタタイプ(E※※J)外形図

注:( )内はAC電圧時

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

共通仕様

項目内容
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.2(注3)
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃-5~55(凍結なきこと)
流体温度 ℃5~55
手動装置ノンロック・ロック共用形(標準)
パイロット排気方法内部パイロット主弁・パイロット弁集中排気形
外部パイロット主弁・パイロット弁個別排気形
給油 注1不要
保護構造 注2防塵
耐振動 m/s250以下
耐衝撃 m/s2300以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可

注1 給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
注2 水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合はIP65(防噴流形)になります。
      ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
注3 外部パイロット(オプション記号:K)を選択時の使用圧力範囲は0~0.7MPaです。また、外部パイロット圧力は0.2~0.7MPaでご使用ください。

電気仕様

項目内容
定格電圧 VDC24DC12DC5DC3AC100AC200
電圧変動範囲±10%
保持電流A(注1)標準0.015(0.017)0.030(0.034)0.072(0.082)0.120(0.136)0.009(0.009)0.006(0.006)
低発熱・省電力回路付0.0050.010--
消費電力W(注1)標準0.35(0.40)0.35(0.40)-
低発熱・省電力回路付0.1--
皮相電力VA(注1)(注2)標準--0.93(0.98)1.40
耐熱クラスB
サージキラーオプション
インジケータランプ(オプション)

注1 ( )内はランプ付の値です。また、低発熱・省電力回路付はランプ付のみとなります。
注2 AC200VはDIN端子箱のランプ付の値です。

内部構造

4GB110R

ベース配管 3GB1・2R/4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ 4GB110R内部構造図

主要部品リスト

4GB110R

品番部品名称材質品番部品名称材質
1コイル組立-7スプール組立-
2パイロット排気チェック弁水素化ニトリルゴム8プレート樹脂
3ピストンD組立-9ボディアルミニウム合金ダイカスト
4手動装置樹脂10ピストンS組立-
5ピストン室樹脂11キャップ樹脂
6手動保護カバー樹脂12単体サブプレートアルミニウム合金ダイカスト

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
仕様
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
パイロット給気
切換の種類 デュアル3ポート弁
手動装置
電線接続記号
電線接続
接続チューブ径(P・R1・R2ポート)
オプション
サージキラー・ランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
無給油
DC24V
自己保持
Rc
1/8
20~40
0.2~0.7
内部
-
ノンロック・ロック共用
無記号
グロメットリード線(300mm)
Rc1/8
標準品(オプションなし)
なし

1個

9,374( 10,311円 )

5日目

5ポート弁
2位置エキゾースト
ダブル
無給油
DC24V
自己保持
Rc
-
20~40
-
-
-
ノンロック・ロック共用
-
グロメットリード線
-
オプション有
-

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧弁。
【特長】
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ
・Φ20~100までのシリンダ駆動に適している
・連続通電OK(低発熱・省電力回路付)
・新しいコイルアクチュエータを採用
・消費電力の低減
・手動誤操作防止(手動装置は保護カバー付)
・異物トラブルの防止
・低摺動・高寿命を実現
・放置応答性向上
【用途】
・エアシリンダーの操作に
・エアオペレートバルブの操作に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

    ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

    ベース配管 4GE1・2Rシリーズ 単体バルブ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ1000・2000・3000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグイン 単体ユニット VQC4000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

            5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

              食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

              食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                5ポートソレノイドバルブ プラグイン SY5000・7000シリーズ 残圧排気弁付バルブ

                  電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

                  電磁弁付バルブブロック単品 N4GE1Rシリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                      ダイレクト配管 3GA1・2・3R/4GA1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                      ダイレクト配管 3GA1・2・3R/4GA1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                        ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                        ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ

                          ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

                          ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 4GE1・3Rシリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC SMC SMC SMC CKD SMC CKD SMC CKD CKD CKD
                            通常価格 - - 4,589円 7,521円 7,224円 858円 - 138円 - 2,421円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   19日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            用途 単体使用 単体使用 - - - - 単体使用 - マニホールド用単体 - 単体使用 単体使用 マニホールド用単体
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 マニホールドベース マニホールドベース - - - - マニホールドベース - マニホールドベース - ダイレクト ダイレクト マニホールドベース
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール - パイロット式スプール - パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール
                            配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 サブベース配管 - サブベース配管 サブベース配管 - サブベース配管 サブベース配管 ダイレクト配管 ダイレクト配管 サブベース配管

                            ベース配管 4GB1・2・3Rシリーズ 単体バルブのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            設備装置に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/08/18
                            顧客より設計を含めて製作を依頼された、エア駆動の生産設備装置の機器操作用に使用しています。メーカーにこだわりは無く、仕様に合った商品を選定しています。特に問題もありません。納期の問題でミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手動操作弁で手動操作をおこなったのですが、電磁弁が正常動作していないようです。
                            A
                            当製品はパイロット式で、エア圧を利用して動作します。恐れ入りますが、エアが給気されていないか、2次側が大気解放となり圧がたっていない等のご状況はないでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q シリンダロッドを直接手で操作しようとしても、動かせないのですが?ABR接続弁に複動シリンダを使用しています。
                            A
                            以下をご確認いただけますでしょうか。それでも動作しない場合には、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            誤作動防止弁はチェック弁です。無加圧時にシリンダロッドを直接操作するとチェック弁が働き、シリンダロッドは動きませんのでご注意ください。
                            一般に、マニホ−ルドで、単動シリンダやABR接続弁に接続された複動シリンダは他のシリンダの駆動による排気圧の回り込みの影響で誤作動する場合があります。
                            4Gシリーズのマニホールドには、この誤作動を防止するための「排気誤作動防止弁」内蔵が、排気圧の回り込みのないオールポートブロック弁とPAB接続弁を除き選択できます。ただし、低摺動シリンダ等の微量の漏れ、圧力が作動に影響する機器をご使用される時は機能を満足できない場合があります。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました