(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSBR305-9T
スポンジロール巻 スポンジロールカン

スポンジロール巻 KSBR305-9T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,238円
税込単価
16,762円

【特長】・耐摩耗性・クッション性に優れています。【用途】・クッション材、防音材...

詳細情報を確認する

型番

KSBR305-9T 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KSBR305-9T の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

長さ:9m

型番商品名
KSBR106-9スポンジロール巻100×5mm×1M
KSBR306-9スポンジロール巻300×5mm×1M
KSBR506-9スポンジロール巻500×5mm×1M
KSBR105-9Tスポンジロール巻粘着付100×5mm×1M
KSBR305-9Tスポンジロール巻粘着付300×5mm×1M
KSBR505-9Tスポンジロール巻粘着付500×5mm×1M

注意・禁止事項

※一定サイズで接着にて繋いでおり接着部分がありますが、強度等は問題ありません。

型番リスト

型番
接着・テープ有無
幅(円形の場合は外径)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSBR305-9T

[シール付] あり
300
4535395039510
396-6810
3.2

1個

15,238( 16,762円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性・クッション性に優れています。
【用途】
・クッション材、防音材。

カタログ

 

KSBR305-9Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジロール巻の型番KSBR305-9Tのページです。
型番KSBR305-9Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポンジロール巻

スポンジロール巻

    巾木用天然ゴムロール

    巾木用天然ゴムロール

      試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓

      試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓

        スポンジテープ

        スポンジテープ

          WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

          WAKI EPDMゴム粘着付 2mm厚 1000mm長 50mm幅

            EPDM スポンジロール巻

            EPDM スポンジロール巻

              ウレタンパッキン -円形-

              ウレタンパッキン -円形-

                WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                WAKI EPDMゴム粘着付 1mm厚 1000mm長 50㎜幅

                  EPDMスポンジロール

                  EPDMスポンジロール

                    WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

                    WAKI EPDMゴムロール 2mm厚 1000mm長 50㎜幅

                      ゲルシート

                      ゲルシート

                        オームフレックス EASシリーズ

                        オームフレックス EASシリーズ

                          SRスポンジ

                          SRスポンジ

                            メーカー 杉田エース 和気産業 ミスミ 和気産業 ミスミ 和気産業 トラスコ中山 和気産業 ミスミ イノアック
                            通常価格 4,062円 2,293円 687円 - 800円 11,652円 - 541円 14,750円 426円 483円 3,048円 729円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            分類 スポンジ ゴム ゴム スポンジ ゴム スポンジ ウレタン - エチレンプロピレンゴム(EPDM) - ゴム スポンジ スポンジ
                            材質 スチレンブタジエンゴム(SBR) 天然ゴム(NR) 天然ゴム - エチレン(EPDM) エチレン(EPDM) - - エチレン(EPDM) - シリコーン 発泡ウレタン -
                            厚み(mm) 5 - - - 2 - - - - - - 10 -
                            長さ(mm) 9000 - - - 1000 - - - - - - 1000 -
                            数量 1 - - - - 1 - - - - - - -

                            スポンジロール巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSBR106
                            KSBR106-9
                            KSBR305
                            KSBR306
                            KSBR306-9
                            KSBR505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接着・テープ有無 幅(円形の場合は外径)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            4,062円

                            ( 4,468円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            [シール無] なし1004535395039534396-68010.82

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            12,220円

                            ( 13,442円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            [シール無] なし3004535395039541396-68282.5

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました