(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ【5個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,057円 ~ 8,044円  特別価格 
税込価格
6,663円 ~ 8,848円  特別価格 

【特長】・ギャラリーの展示やウィンドーディスプレイ、ショップディスプレイをもっ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビス止め
  • 材質:
    金具/C3602、座金/SPCC
  • 表面処理:
    ニッケル

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-15F-1/BYP-20F-1外形図

BYP-15F-1/BYP-20F-1

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-15F-2/BYP-20F-2外形図

BYP-15F-2/BYP-20F-2

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-15F-3/BYP-20F-3外形図

BYP-15F-3/BYP-20F-3

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-20F-4外形図

BYP-20F-4

製品仕様

型番材質表面処理適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重
BYP-15F-1-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・0.8mm/6.0kg  ・1.0mm/8.0kg
・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
BYP-15F-2-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・0.8mm/6.0kg  ・1.0mm/8.0kg
・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
BYP-15F-3-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・0.8mm/6.0kg  ・1.0mm/8.0kg
・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
BYP-20F-1-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
・2.0mm/35.0kg
BYP-20F-2-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
・2.0mm/35.0kg
BYP-20F-3-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
・2.0mm/35.0kg
BYP-20F-4-ニッケル金具/C3602
座金/SPCC
ニッケル・1.2mm/15.0kg  ・1.5mm/25.0kg
・2.0mm/35.0kg

規格表

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ 規格表

使用例

BYP-15F-1
BYP-15F-2
ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-15F-1使用例

床や天井に木ネジで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けです。

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-15F-2使用例

凸コーナーに木ネジで取付けます。

 
BYP-15F-3
BYP-20F-4
ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-15F-3使用例

凹コーナーに木ネジで取付けます。

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ BYP-20F-4使用例

棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。本体部をピンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。取付け板厚は10ミリまでです。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品サイズ(mm)
適合ワイヤーロープ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
A38.0×B10.0×C36.0
0.8/1.0/1.2/1.5

1パック

5個入り

6,057( 6,663円 )

-

A50.0×B10.0×C22.0
0.8/1.0/1.2/1.5

1パック

5個入り

6,057( 6,663円 )

5日目

A38.0×B10.0×C25.0
0.8/1.0/1.2/1.5

1パック

5個入り

6,185( 6,804円 )

5日目

A60.0×B10.5×C43.0
1.2/1.5/2.0

1パック

5個入り

7,076( 7,784円 )

5日目

A73.0×B10.5×C24.0
1.2/1.5/2.0

1パック

5個入り

6,927( 7,620円 )

5日目

A60.0×B10.5×C30.0
1.2/1.5/2.0

1パック

5個入り

6,927( 7,620円 )

5日目

A68.0×B10.5×C19.0
1.2/1.5/2.0

1パック

5個入り

8,044円

7,857

( 8,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギャラリーの展示やウィンドーディスプレイ、ショップディスプレイをもっと美しく演出するための、ワイヤーロープ専用パーツ。
【用途】
・床や天井に木ネジで取付けます。
・ビス穴が2つあり安定した取付けです。
・凸コーナーに木ネジで取付けます。
・凹コーナーに木ネジで取付けます。
・棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。
・本体部をビンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。
・取付け板厚は10ミリまでです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプ

    1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガー

    1.2㎜径/1.5㎜径/2.0㎜径 ワイヤーハンガー

      かもいフック スチール製 耐荷重2kg

      かもいフック スチール製 耐荷重2kg

        メーカー ニッサチェイン ハイロジック 和気産業
        通常価格 6,057円 968円 415円
        通常出荷日 5日目   2日目~   3日目  
        商品タイプ ビス止め - -
        材質 金具/C3602、座金/SPCC - -
        表面処理 ニッケル - -

        ディスプレイパーツ <床・壁・天井・コーナー用>可動タイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました