工具を使用しない工具レスクランプです。【特長】・TCDVFLタイプロック機構付...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
TCDVFL TCDVFL-SUS(セーフティロック付き)
TCDVF TCDVF-SUS(セーフティロック無し)
M5・M10タイプ
M6・M8タイプ
M12タイプ
TCDVFL-SUS(セーフティロック付き、SUS製)
TCDVF(セーフティロック無し、スチール製)
タイプ | 本体 | グリップ | グリップカバー |
---|---|---|---|
TCDVFL | SAPH440 軟窒化処理 四三酸化鉄皮膜 | ポリアミド | 熱可塑性エラストマー (TPE) |
TCDVF | - | ||
TCDVFL-SUS | SUS304 | 熱可塑性エラストマー (TPE) | |
TCDVF-SUS | - |
サイズ | アーム可動範囲 | レバー可動範囲 | レバー荷重 (N) | 裏面からの許容荷重 注) | クランプ力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンポジション1 | ピンポジション2 | ピンの使用なし | ピンポジション1 | ピンポジション2 | ピンの使用なし | F1(kN) | F2(kN) | F3(kN) | F4(kN) | |||
TCDVFL TCDVF TCDVFL-SUS TCDVF-SUS | 05 | 100° | - | 147° | 64° | - | 83° | 100 | 0.75 | 1.05 | 0.62 | 0.75 |
06 | 83° | 56° | 152° | 56° | 46° | 160 | 1.35 | 1.65 | 0.92 | 1.05 | ||
08 | 93° | 13° | 158° | 61° | 26° | 86° | 190 | 2.0 | 2.8 | 0.94 | 1.35 | |
10 | 97° | 6° | 176° | 59° | 19° | 91° | 250 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | |
12 | 88° | 11° | 164° | 60° | 24° | 280 | 3.0 | 5.5 | 1.4 |
注)ワークを裏面から加工する際に、これ以上の荷重を掛けないでください。
型番 | M | クランプ高さ | d | P | L1 | L2 | W | T | d1 | P1 | P2 | P3 | P4 | L3 | L | W2 | W3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCDVFL TCDVF TCDVFL-SUS TCDVF-SUS | 05 | M5×0.8-25L | 19.1 | 5.1 | 15 | 35 | 25 | 33 | 2 | 4.5 | 24 | 16 | 22 | 14 | 4.5 | 66.5 | 13.2 | 9.1 |
06 | M6×1-35L | 24.7 | 6.1 | 19 | 53 | 29 | 38 | 2.5 | 5.5 | 27 | 14 | - | 12 | 7 | 87.5 | 17.5 | 12.4 | |
08 | M8×1.25-45L | 32.7 | 8.2 | 27 | 62 | 39 | 45 | 6.8 | 32 | 21 | - | 19 | 9 | 107.5 | 20.6 | 15.5 | ||
10 | M10×1.5-55L | 38.7 | 10.2 | 48 | 95 | 50 | 64 | 3.5 | 9 | 45 | 32 | 38 | 27 | 8 | 153 | 25.5 | 18.4 | |
12 | M12×1.75-70L | 46.7 | 12.1 | 54 | 113.5 | 53 | 63 | 8.8 | - | - | 10.5 | 173.5 | 28 | 20.9 |
スチール製 | SUS製 | W1 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | ||
TCDVFL06160 | 330 | TCDVFL06160-SUS | 330 | 53.4 | 162.8 |
TCDVFL08190 | 436 | TCDVFL08190-SUS | 436 | 51.1 | 191.4 |
TCDVFL10250 | 864 | - | - | 56.5 | 230.5 |
TCDVFL12280 | 1,046 | - | - | 249.1 |
スチール製 | SUS製 | W1 | H | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | ||
TCDVF05100 | 104 | TCDVF05100-SUS | 98 | 22.5 | 108.5 |
TCDVF06160 | 308 | TCDVF06160-SUS | 305 | 43.5 | 156.1 |
TCDVF08190 | 411 | TCDVF08190-SUS | 406 | 41.5 | 184.2 |
TCDVF10250 | 834 | - | - | 47 | 223.9 |
TCDVF12280 | 1,020 | - | - | 242.4 |
型番 |
クランプボルトサイズ |
締圧力(N) |
本体材質 |
クランプ部材質 |
セーフティロック | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[M5] M5×0.8
|
750
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
無
| 10 | 1個 | 3,591円(
3,950円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[M5] M5×0.8
|
750
|
[ステンレス] SUS304
|
ステンレス
|
無
| 10 | 1個 | 6,997円(
7,697円
) | 3日目 | |
[M6] M6×1
|
1050
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
無
| 10 | 1個 | 6,324円(
6,956円
) | 3日目 | |
[M6] M6×1
|
1050
|
[ステンレス] SUS304
|
ステンレス
|
無
| 10 | 1個 | 9,997円(
10,997円
) | 3日目 | |
[M8] M8×1.25
|
1350
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
無
| 10 | 1個 | 6,827円(
7,510円
) | 4日目 | |
[M8] M8×1.25
|
1350
|
[ステンレス] SUS304
|
ステンレス
|
無
| 10 | 1個 | 17,502円(
19,252円
) | 3日目 | |
[M10] M10×1.5
|
2500
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
無
| 10 | 1個 | 10,803円(
11,883円
) | 3日目 | |
[M12] M12×1.75
|
2500
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
無
| 10 | 1個 | 10,708円(
11,779円
) | 3日目 | |
[M6] M6×1
|
1050
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
有
| 10 | 1個 | 10,582円(
11,640円
) | 3日目 | |
[M6] M6×1
|
1050
|
[ステンレス] SUS304
|
ステンレス
|
有
| 10 | 1個 | 16,496円(
18,146円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[M8] M8×1.25
|
1350
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
有
| 10 | 1個 | 11,711円(
12,882円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[M8] M8×1.25
|
1350
|
[ステンレス] SUS304
|
ステンレス
|
有
| 10 | 1個 | 24,489円(
26,938円
) | 3日目 | |
[M10] M10×1.5
|
2500
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
有
| 10 | 1個 | 16,468円(
18,115円
) | 3日目 | |
[M12] M12×1.75
|
2500
|
[スチール] SAPH440
|
スチール
|
有
| 10 | 1個 | 16,755円(
18,431円
) | 3日目 |
Loading...
工具を使用しない工具レスクランプです。
【特長】
・TCDVFLタイプロック機構付きで、スチール製とステンレス製をご準備します。
・操作性に優れたグリップ付きレバーです。
・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバー をスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用。