(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立型トグルクランプ(ST-VTC210)

立型トグルクランプ(ST-VTC210)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,255円
税込単価
3,581円

工具を使用しない工具レスクランプ。【特長】・エコノミータイプ。【用途】・組立・...

詳細情報を確認する

型番

ST-VTC210U 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類下面押さえ・ハンドル立型装着方法フランジベース
クランプボルトサイズ[M10] M10締圧力(N)2700
本体材質[スチール] SPCCクランプ部材質スチール+ゴムパット
先端ボルト位置調節スライド調整クランプ部材質(詳細)SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

立型トグルクランプ ST-VTC210:関連画像
立型トグルクランプ ST-VTC210:関連画像

製品仕様

立型トグルクランプ ST-VTC210:関連画像
型番締圧力
(kN)
質量
(g)
ST-VTC210U2.75590
本体アームグリップボルト、ナットパッド
SPCC亜鉛メッキSPHDポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム(CR)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-VTC210U

10

1個

3,255( 3,581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

工具を使用しない工具レスクランプ。
【特長】
・エコノミータイプ。
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立型トグルクランプ(ST-VTC210)の型番ST-VTC210Uのページです。
型番ST-VTC210Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立型トグルクランプ(ST-VTC210)

立型トグルクランプ(ST-VTC210)

    立型トグルクランプ(ST-VTC207)

    立型トグルクランプ(ST-VTC207)

      立型トグルクランプ(ST-VTC202)

      立型トグルクランプ(ST-VTC202)

        立型トグルクランプ(ST-VTC201)

        立型トグルクランプ(ST-VTC201)

          立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

          立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

            トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N

            トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N

              トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N

              トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N

                下方押さえ型クランプ No.HV250-2S

                下方押さえ型クランプ No.HV250-2S

                  トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

                  トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

                    下方押さえ型クランプ No.41B-S

                    下方押さえ型クランプ No.41B-S

                      下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)

                      下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)

                        トグルクランプ TCDVSL・TCDVS

                        トグルクランプ TCDVSL・TCDVS

                          下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF

                          下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ カクタ ミスミ カクタ カクタ イマオコーポレーション スーパーツール
                            通常価格 3,255円 2,197円 1,947円 1,265円 3,859円 1,940円 2,310円 3,997円 1,410円 4,689円 3,049円 3,837円 3,331円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース ストレートベース サイドベース
                            クランプボルトサイズ M10 - M6×1 M5×0.8 M8 M12 M12 M6 M8 M6 M6 - M10
                            締圧力(N) 2700 - - 500 1700 3500 4000 900 1500 2000 2000 - 3000
                            本体材質 SPCC - - - SPCC SS400 SS400 ステンレススチール(SUS304) SS400 スチール スチール SAPH440 スチール

                            立型トグルクランプ(ST-VTC210)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クランプ先端のパッド付きボルトのみの販売はしていますか?
                            A
                            販売は行っていません。交換が必要な場合はお客様で別途ご準備頂くか、新規で製品を購入いただくことになります。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト