(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

最短4日目出荷の短納期リニアガイドウェイ。4条列サーキュラアーク構造で高性能・...

詳細情報を確認する

  • セット品/単品:
    セット品
  • レール種類:
    標準
  • 精度:
    上級
  • 予圧:
    標準
  • 材質:
    炭素鋼
  • リテーナ:
    なし
  • 転動体:
    ボール
  • ボール配列:
    4列サーキュラ
  • ブロック取付穴数(個):
    4

(i)ご注意

  • E寸法(両端から取付け穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。 製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値と異なる場合がございます。ご希望のE寸法がございましたら、ご注文前にお問い合わせください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

MGH-CA/MGH-HAタイプ

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形 外形図

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

MGW-CA/MGW-HAタイプ

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形 外形図2

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

規格表

[!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[!]本商品は、ミスミにて追加工・特注のご依頼をお受けすることが出来ません。

MGH-CA/MGH-HAタイプ

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形 規格表1

注:1kgf=9.81N

MGW-CA/MGW-HAタイプ

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形 規格表2

注:1kgf=9.81N

型番リスト

型番
ブロック種類
ブロック数
レール寸法 WR(mm)
組立寸法 H(mm)
レール長さ L(mm)
呼び型番
荷重タイプ
ブロック取付け
レール取付け
ブロック外形寸法W(mm)
ブロック外形寸法L(mm)
ブロック寸法L1(mm)
取付穴寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[標準] スクェア
1
20
30
280
20
重荷重
タップ穴
貫通穴
44
77.5
50.5
M5

1個

10,371( 11,408円 )

4日目

[標準] スクェア
1
20
30
280
20
重荷重
タップ穴
貫通穴
44
77.5
50.5
M5

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最短4日目出荷の短納期リニアガイドウェイ。4条列サーキュラアーク構造で高性能・高剛性・高耐負荷です。
四方向(上下左右)に同じ荷重が受けられるため、自動調心により取付誤差を吸収し、高精度が得られます。

【特長】
・自動調心能力:4条列サーキュラーアーク溝の45°接点の構造設計によって、ボールの弾性変形と接点の移動で取付誤差を吸収する自動調心能力を持っています。高精度でスムーズな直線運動が得られます。
・ブロックとレールの互換性:生産プロセスが厳しく管理されているため、寸法を一定の水準内に維持しています。ブロック内には、ボールの脱落を防ぐためのボール保持器を取り付けてあるため、レールとブロックに互換性があり、別管理することができます。
・あらゆる方向で高剛性を維持:4条列サーキュラーアーク溝の45°接点の構造設計によって、四方向(上下左右)に同じ荷重が受けられます。必要な時には、予圧を上げて剛性を高めることができます。

【用途】
自動化機器、一般産業機器、精密機械、搬送機器、大型切削機、測定機器など

(i)ご注意

  • E寸法(両端から取付け穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。 製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値と異なる場合がございます。ご希望のE寸法がございましたら、ご注文前にお問い合わせください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形

リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形

    リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ

    リニアガイドウェイ EGシリーズ 4条列コンパクトタイプ

      総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

      総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

        【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

          【短納期サイズ】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

          【短納期サイズ】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

            ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

            ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

              ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

              ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                  【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                  【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                    【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                    【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                      【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                      【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                        【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                        【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                          リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QHシリーズ

                          リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QHシリーズ

                            メーカー HIWIN(ハイウィン) HIWIN(ハイウィン) THK THK THK THK THK THK THK THK THK THK HIWIN(ハイウィン)
                            通常価格 - - - 6,579円 - - - 6,579円 - 7,632円 - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   15日目~   20日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目  
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 ブロック単品 セット品 セット品 セット品 ブロック単品 セット品 ブロック単品 セット品 レール単品 セット品
                            レール種類 標準 標準 ワイドレール 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 ワイドレール 標準 標準
                            精度 上級 上級 - 並級 並級 - - 並級 並級 並級 並級 並級 上級
                            予圧 標準 標準 - 普通 普通 - - 普通 普通 普通 普通 普通 標準
                            材質 炭素鋼 炭素鋼 - 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - 炭素鋼 - - - 炭素鋼

                            リニアガイドウェイ HGシリーズ 4条列高負荷荷重形のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            搬送装置の直線移動
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/25
                            品種が豊富にあり、今他メーカーのリニアガイドは納期が長く3ヶ月位かかるものもあり、ミスミ製は安価で納期が短く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内加工機用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/25
                            社内加工機メンテ用に購入しようとしたが、4台分欲しかったが納期が極端に延びてしまいやむを得ず3台分で発注しましたが、昨今の事情を加味すればやむを得ないかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備修理
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                            納期的な問題により他社の代用として初めて使用しました。ボール径が大きいのでその影響は不明ですが緊急対応としては満足です。
                            組み込み時にボールが脱落しますので、単品レールの設定があれば良かったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のガイド部品として
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/08
                            装置のガイド部品としていつも必要になるので、種類が豊富で助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました