水エジェクターは水の圧力により、真空/負圧を作ることができる製品です。【特長】...
水の圧力により、真空/負圧を作ることができる製品。
水の吸上排出
雨水ピット・貯水槽などからの水の吸上排水。
流体の混合・希釈
吸込と同時に混合・輸送が可能。
アルカリ・酸などの希釈用途として
シンプルな運転方法
水圧により作動するため、配管に接続するだけですぐに使用可能です。
メンテナンスフリー
可動部が無いシンプルな構造の為、部品交換・故障の心配なく長期使用に耐えます。
省スペース・低コスト
配管中に直接取付け可能なため、余計な場所を必要としません。真空ポンプに比べ非常に安価。
防爆エリアでも使用可能
電源を必要としないため、防爆エリアでも使用可能です。
水の吸上げ排出
選定例
200Lのドラム缶内の水を輸送する場合
仕様条件
<3PS-Wの場合>
型番 |
接続 |
本体材質 |
接続口径(液体) |
寸法A(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[R(Rc)] R
|
[銅] BC6
|
1/2B
|
69
| 1個 | 8,737円(
9,611円
) | 5日目 | |
[R(Rc)] R
|
[銅] BC6
|
3/4B
|
78
| 1個 | 12,323円(
13,555円
) | 5日目 | |
[R(Rc)] R
|
[銅] BC6
|
1B
|
89
| 1個 | 17,602円(
19,362円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[R(Rc)] R
|
[銅] BC6
|
1B
|
92
| 1個 | 21,870円(
24,057円
) | 5日目 | |
[R(Rc)] R
|
[銅] BC6
|
1 1/4B
|
110
| 1個 | 32,311円(
35,542円
) | 5日目 | |
[R(Rc)] R
|
[銅] BC6
|
1 1/2B
|
123
| 1個 | 52,986円(
58,285円
) | 5日目 |
Loading...
水エジェクターは水の圧力により、真空/負圧を作ることができる製品です。
【特長】
・ニーズに合わせて作動範囲を拡大
・省エネルギー・省コスト
・駆動水量を少なくして揚水量を増加
・吸上高MAX6m・排出高MAX20m
・技術データはコンピュータにINPUT
・水圧により作動するため、配管に接続するだけですぐに使用可能です
・可動部が無いシンブルな構造のため、部品交換・故障の心配なく長期使用に耐えます
・配管中に直接取付け可能なため、余計な場所を必要としません
・電源を必要としないため、防爆エリアでも使用可能です
【用途】
・雨水ピット・貯水槽などからの水の吸上排水
・吸込と同時に混合・輸送が可能
・アルカリ・酸などの希釈用途として(特殊材質も対応可)