通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮。蒸気の有効活用を...
型式 | AT-6型 | ||
---|---|---|---|
製品記号 | AT6-N | AT6-D | |
形式 | サーモエレメント式 | ||
呼び径 | 15~25 | ||
適用流体 | 飽和蒸気注. | ||
流体温度 | 184℃以下 | ||
適用圧力 | 1.0MPa以下 | ||
端接続 | JIS Rcねじ | ||
材 質 | 本体 | SS | SUS |
要部 | 弁体・弁座(SUS304)、サーモエレメント(SUS316L) | ||
背圧許容度 | 一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa) | ||
本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa(サーモエレメント部:0.5MPa) | ||
取付姿勢 | 水平・垂直・横取付自由 |
注.過熱蒸気には使用できません。
型式 | 呼び径 | ||
---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | |
AT-6型 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
注. トラップは保温しないでください。熱管理機器などからの放熱を受ける場合は、裸管で1m以上離してください。
テスト弁取付例
圧力差(MPa) | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排 出 量 L/h | 水 | 450 | 630 | 940 | 1,330 | 1,680 | 1,960 | 2,200 | 2,380 | 2,590 | 2,730 | 2,900 | 3,010 |
飽和蒸気温度 -20℃の温水 | 420 | 560 | 800 | 1,190 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,060 | 2,200 | 2,310 | 2,410 | 2,480 |
注.選定時のスチームトラップの排出量は、飽和蒸気温度-20℃の温水で、安全率は3倍以上でご検討ください。
注1.選定時は、破線で、計画排出量の3倍以上の安全率で選定してください。
注2.圧力差は、トラップの入口側圧力と出口側圧力の差です。
Loading...
通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮。
蒸気の有効活用を考えた、ディスクトラップに変わる省エネ対策品です。
【特長】
・サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用。
・水平・垂直・横取付自由です。
・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
【用途】
・配管ライン、ヘッダーなどに。
あと2項目で型番確定