(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ストッパーキット

電動ストッパーキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
26,387円
税込単価
29,026円

【製品特徴】・SUS製グリーンフレームのパーツです。・コンパクトで簡単に動作で...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    周辺部品
  • 駆動方式:
    DCモータ
  • 材質:
    本体部:アルミ押出材 コントローラケース:ABS
  • ストローク調整範囲:
    最小8mm/最大40mm
  • 移動速度:
    10~48mm/sec
  • ワーク重量:
    20kg×5個
  • 最大ワーク衝突速度:
    重量20kg 速度600mm/secまで
  • 消費電力:
    約20W
  • モータ寿命:
    往復15万回以上(ロッド方向無不可にて)
  • 仕様:
    キット内容:電動ストッパー、DCM コントローラー

型番

XAK-S050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電動ストッパーキット 外形図

製品仕様

電動ストッパーキット 製品仕様関連画像

使用例

電動ストッパーキット 使用例関連画像1

図は参考図です。取り付けにはコネクタを複数使用してください。

電動ストッパーキット 使用例関連画像2

GF接続部を利用して、28mmタイプのGFコネクタ(マルチコネクタ、ダブルコネクタ、クロスコネクタ等)で取り付けます。

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

電動ストッパーキットの動きを動画で確認

電動ストッパーキット:関連画像

選定サポート情報

電動ストッパーキット:関連画像

コロコン3620P50

ホイールピッチが50mmのコロコンです。
ホイール部にポリプロピレンを採用。

電動ストッパーキット:関連画像

電動ストッパースイッチ

電動ストッパ専用のスイッチBOXです。

電動ストッパーキット:関連画像

電動ストッパースイッチケーブル

電動ストッパ用スイッチ専用のケーブルです。

電動ストッパーキット:関連画像

ダブルコネクタP15

電動ストッパボディをフレームに連結できます。

電動ストッパーキット:関連画像

ダブルコネクタP19.5Cキット

電動ストッパボディをフレームに連結できます。

製品比較情報

電動ストッパーキット:関連画像

パワーユニット

「押す」「下げる」「持ち上げる」といった動作を簡単かつスピーディーに実現する電動アシスト。ボディはGF-G(43mmタイプ)フレームを採用しているため、GFの標準コネクタで連結や固定ができます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAK-S050

1個

26,387( 29,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品特徴】
・SUS製グリーンフレームのパーツです。
・コンパクトで簡単に動作できる電動ストッパーです。
・付属のDCMコントローラーで6パターンの動作モードに切り替えができます。また、スピード調整やタイマー設定も可能です。
・ボディーはGF形状をしているため、コネクタ1本で簡単に接続できます。また、コントローラー背面にもツメがついているため、GFにワンタッチで取り付けができます。

【用途】
・シューター。
・90°ターンユニットなどに最適です。

【SUSのグリーンフレーム(GFシリーズ)とは?】
従来のパイプフレームより軽く、レンチ1本で自由に簡単に組み立てられる新しいアルミ製パイプ型フレームです。

【製品仕様変更のご案内】
2017年6月1日出荷分より、電動ストッパの「前進」「後退」の方向を示すシールをギヤカバーの背面に貼り、出荷致します。

カタログ

 

Loading...

XAK-S050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ストッパーキットの型番XAK-S050のページです。
型番XAK-S050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ストッパーキット

電動ストッパーキット

    パワーユニット

    パワーユニット

      パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

      パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

        電動ストッパースイッチ(2ボタン)

        電動ストッパースイッチ(2ボタン)

          フットスイッチ

          フットスイッチ

            ACアダプタ

            ACアダプタ

              電動ストッパースイッチケーブル(3m)

              電動ストッパースイッチケーブル(3m)

                パワーユニット用延長モータケーブル(2m)

                パワーユニット用延長モータケーブル(2m)

                  スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

                  スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

                    スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ

                    スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ

                      金属コンベア用ローラ

                      金属コンベア用ローラ

                        メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS マキシンコー マキシンコー ミスミ
                        通常価格 26,387円 58,539円 4,198円 3,999円 5,264円 2,467円 2,086円 3,248円 44,620円 89,834円 -
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   15日目~   15日目   2日目~  
                        本体/周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 本体 -
                        駆動方式 DCモータ - - - - - - - - - -
                        材質 本体部:アルミ押出材 コントローラケース:ABS - - - - - - - - - -
                        ストローク調整範囲 最小8mm/最大40mm - - - - - - - - - -
                        移動速度 10~48mm/sec - - - - - - - - - -

                        電動ストッパーキットのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        通箱 自動 移動装置
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/22
                        簡単で取付が出来ました。出来上がりもスムーズに箱を止めたり 排出したり
                        イメージ通りの商品でした。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました