(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAR-015
電動ストッパースイッチケーブル(3m) パワーユニット

電動ストッパースイッチケーブル(3m) XAR-015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,086円
税込単価
2,295円

アルミパイプ構造材 GF稼動パーツ。リミットスイッチなどのセンサー取付時にご利...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    周辺部品
  • 仕様:
    電動ストッパー用(3m)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

XAR-015 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

XAR-015 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAR-015

1個

2,086( 2,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミパイプ構造材 GF稼動パーツ。リミットスイッチなどのセンサー取付時にご利用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Loading...

XAR-015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ストッパースイッチケーブル(3m)の型番XAR-015のページです。
型番XAR-015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ストッパースイッチケーブル(3m)

電動ストッパースイッチケーブル(3m)

    パワーユニット用延長モータケーブル(2m)

    パワーユニット用延長モータケーブル(2m)

      ACアダプタ

      ACアダプタ

        スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

        スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

          電動ストッパーキット

          電動ストッパーキット

            電動ストッパースイッチ(2ボタン)

            電動ストッパースイッチ(2ボタン)

              パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

              パワーユニット用スイッチ(2ボタン)

                パワーユニット

                パワーユニット

                  フットスイッチ

                  フットスイッチ

                    スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ

                    スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ

                      高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                      高周波インバーター専用ケーブル(400Hz用)延長

                        サニタリー継手 キャッチシリーズ GBT ビトイーンガスケット

                        サニタリー継手 キャッチシリーズ GBT ビトイーンガスケット

                          サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                          サニタリー継手 ヘルールガスケット(ISOガス管用)

                            メーカー SUS SUS SUS マキシンコー SUS SUS SUS SUS SUS マキシンコー ニデックテクノモータ コンサス コンサス
                            通常価格 2,086円 3,248円 2,467円 44,620円 26,387円 3,999円 4,198円 58,539円 5,264円 89,834円 8,738円 1,151円 194円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   15日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体/周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 本体 - - -
                            仕様 電動ストッパー用(3m) パワーユニット(2m) - - キット内容:電動ストッパー、DCM コントローラー 電動ストッパースイッチ パワーユニット用スイッチ 低速 ON/OFF - - - -

                            電動ストッパースイッチケーブル(3m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました