(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールキャッチ専用ブラケット

ボールキャッチ専用ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
661円 ~ 1,537円
税込価格
727円 ~ 1,691円

SF共通パーツ ボールキャッチ専用ブラケット・材質:ZDC(ボールキャッチ)・...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFA-41A

ボールキャッチ専用ブラケット SFA-41A外形図

SFK-4BA

ボールキャッチ専用ブラケット SFK-4BA断面図

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

ボールキャッチ

材質質量荷重めやす環境
ZDC24g抜き荷重18.6N
差し荷重27.5N
RoHS10対応品

SFK-4BA

型番トビラ枠□サイズ
(mm)
本体フレーム□サイズ
(mm)
キット内容
SFK-4BA2020(1)ボールキャッチ×1
(2)BWブラケットSS×1
(3)皿ネジ(M4×6)×2
(4)皿ネジ(M4×8)×2
(5)TナットSS(M4)×2
(6)TナットSS(M5)×2
(7)六角穴付ボルト(M5×8)×2

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

使用例

SFK-4BA

ボールキャッチ専用ブラケット SFK-4BA使用例

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
トビラ枠□サイズ(mm)
本体フレーム□サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
ボールキャッチ

1個

661( 727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
20
BWブラケットSSキット

1個

1,222( 1,344円 )

5日目

20
40
BWブラケットL40キット

1個

1,138( 1,252円 )

5日目

30
30
BWブラケットS-Sキット

1個

1,393( 1,532円 )

4日目

30
40
BWブラケットL40-Sキット

1個

1,537( 1,691円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ ボールキャッチ専用ブラケット・材質:ZDC(ボールキャッチ)・質量:24g(ボールキャッチ)・荷重めやす:抜き荷重18.6N、差し荷重27.5N・RoHS10対応品

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールキャッチ専用ブラケット

ボールキャッチ専用ブラケット

    パドロックハスプ SFA-4G1

    パドロックハスプ SFA-4G1

      マグネットキャッチGリミット付

      マグネットキャッチGリミット付

        ソレノイドスイッチキットS-S

        ソレノイドスイッチキットS-S

          SDPプレート SFA-470

          SDPプレート SFA-470

            CRプレート

            CRプレート

              セーフティスイッチキットC

              セーフティスイッチキットC

                セーフティスイッチキットB

                セーフティスイッチキットB

                  セーフティスイッチキットA

                  セーフティスイッチキットA

                    クリーンキャッチ

                    クリーンキャッチ

                      ソレノイドスイッチキットL-S

                      ソレノイドスイッチキットL-S

                        ソレノイドスイッチキットSS-SS

                        ソレノイドスイッチキットSS-SS

                          磁気形近接センサGLS

                          磁気形近接センサGLS

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 661円 3,460円 1,583円 22,682円 994円 308円 7,688円 4,458円 7,688円 1,459円 20,480円 22,681円 1,939円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目~  

                            ボールキャッチ専用ブラケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました