ボルト1本を締めるだけでフレームの連結が可能なメタルジョイント。【特長】・90...
材質 | 本体 | アルミダイカスト |
---|---|---|
ボルト・ナット | アルミ ステンレス(グレー塗装) | |
質量 | アルミボルト | 51g |
グレー塗装 | 58g | |
くぼみ部推奨ネジ | SFB-X96なべ頭ドリルネジ4×10 | |
締付トルク | 11N・m(アルミボルト) |
Loading...
ボルト1本を締めるだけでフレームの連結が可能なメタルジョイント。
【特長】
・90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です
・くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます(下穴をあける際はΦ3.5推奨)(型番:GFJ-000C)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
GFJ-000Cで型番確定
マルチコネクタアウター型の型番GFJ-000Cのページです。
型番GFJ-000Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GFJ-000G |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 表面処理 | ボルト材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
499円 ( 549円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | グレー | グレー塗装 | ステンレス |